LX-SST Piedini di livellamento, stelo fisso

Base in tecnopolimero, stelo in acciaio INOX AISI 304

 
 

Seleziona articolo

loading

Specifiche tecniche

Scorri orizzontalmente
Specifiche principali

Base

Tecnopolimero a base poliammidica (PA) con esagono di regolazione, colore nero, finitura mat.

Esecuzioni standard

  • LX-SST: stelo filettato in acciaio INOX AISI 304.
  • LX-SST-S: stelo filettato in acciaio INOX AISI 304, base con impronta a croce per avvitatore.
  • LX-AS-SST: stelo filettato in acciaio INOX AISI 304, base con disco antiscivolo in gomma SBR, fornito montato alla base.
LX-AS-SST - Acciaio INOX AISI 304, base con disco antiscivolo 
Elesa
Proprietà dei modelli riservata ai termini di legge. Disegni e immagini non riproducibili se non citando la fonte.

RICHIEDI INFORMAZIONI ALL'ESPERTO