GN 476.2 Morsetti di sostegno a T

Separabili, alluminio

 
 

Seleziona articolo

loading

Specifiche tecniche

Scorri orizzontalmente
Specifiche principali

Esecuzioni standard

  • GN 476.2-W-MT: con perno, alluminio naturale, finitura mat
  • GN 476.2-W-ELS: con perno, alluminio anodizzato, colore nero
  • GN 476.2-A-MT: con foro, alluminio naturale, finitura mat
  • GN 476.2-A-ELS: con foro, alluminio anodizzato, colore nero

Perno (solo per esecuzione W)

Acciaio INOX AISI 303

Viti a testa cilindrica ISO 4762

Acciaio INOX

Perno cilindrico ISO 2338

Acciaio INOX

Vite senza testa DIN 913 (solo per esecuzione A)

Acciaio INOX

Vite senza testa DIN 915 (solo per esecuzione W)

Acciaio INOX

Informazioni generali

Caratteristiche e applicazioni

I morsetti di sostegno per guide a T GN 476.2 collegano tubi e barre con disposizione a T. Si utilizzano ad esempio per le guide laterali, nei casi in cui i morsetti non devono sporgere lateralmente. Inoltre, il punto di serraggio separabile consente di inserire i morsetti di sostegno in strutture esistenti e ne semplifica l’installazione quando non è possibile procedere all’inserimento assiale, ad esempio per la presenza di curve. Combinando un morsetto di tipo W con uno di tipo A è possibile collegare fra loro due tubi o due barre con qualsiasi angolazione regolabile. La vite di fissaggio standard è una vite a testa cilindrica concava esagonale ISO 4762. Può essere sostituita da un kit di serraggio GN 511 (vedere tabella delle dimensioni).

GN 476.2-A-ELS - Con foro, alluminio anodizzato, nero 
Accessori

Accessori

  • Kit di serraggio per morsetti di sostegno GN 511.
  • Tubi e barre di collegamento MSM-T.
Elesa
Proprietà dei modelli riservata ai termini di legge. Disegni e immagini non riproducibili se non citando la fonte.
Ganter

RICHIEDI INFORMAZIONI ALL'ESPERTO