STC Connettori per tubi quadri

Tecnopolimero e acciaio

Seleziona articolo

loading

Specifiche tecniche

Scorri orizzontalmente
Specifiche principali

Connettore

Composto da due parti in tecnopolimero a base poliammidica (PA), colore nero o grigio, finitura mat.

Rinforzo

Acciaio zincato o acciaio INOX (STC-SST).

Colore

Nero o grigio, finitura mat.

Esecuzioni standard

  • 1A-2W: connettore monodimensionale a due vie
  • 2A-2W: connettore bidimensionale a due vie
  • 2A-3W: connettore bidimensionale a tre vie
  • 2A-4W: connettore bidimensionale a quattro vie
  • 3A-3W: connettore tridimensionale a tre vie
  • 3A-4W: connettore tridimensionale a quattro vie
  • 3A-5W: connettore tridimensionale a cinque vie
  • 3A-6W: connettore tridimensionale a sei vie

Suffisso per materiale di rinforzo:

  • R: rinforzo in acciaio zincato
  • R-M10: rinforzo in acciaio zincato con foro filettato
  • R-SST: rinforzo in acciaio INOX
Informazioni generali

Caratteristiche e applicazioni

Adatto alla realizzazione di strutture composte da profilati quadri. Il montaggio può essere eseguito semplicemente installando mediante forzamento il connettore all'interno del profilato, senza l'uso di viti o altri elementi di fissaggio.

Il carico statico limite massimo per ogni braccio dei connettori con rinforzo in acciaio (STC-R e STC-R-SST) è riportato in Figura 1. Il carico statico limite max è il valore oltre il quale il carico applicato all'elemento, in particolari condizioni di impiego, può dar luogo a qualche tipo di cedimento. A questo valore dovrà quindi essere applicato un coefficiente che tenga conto dell'importanza e del livello di sicurezza della specifica applicazione.

STC-1A-2W - Monodimensionale a due vie 
Elesa
Proprietà dei modelli riservata ai termini di legge. Disegni e immagini non riproducibili se non citando la fonte.

RICHIEDI INFORMAZIONI ALL'ESPERTO

Questo sito è protetto da reCAPTCHA Enterprise e si applicano le Norme sulla privacy e i Termini di servizio di Google.