GN 278.1 Morsetti porta dispositivo

per attuatori lineari, alluminio

Seleziona articolo

loading

Specifiche tecniche

Scorri orizzontalmente
Specifiche principali

Versioni

  • Versione OZ: liscio, senza anello di centraggio
  • Versione MZ: con anello di centraggio in rilievo
  • Versione AV: con dentatura esterna
  • Versione IV: con dentatura interna

Specifiche principali

Alluminio

Rivestimento resina epossidica

Colore nero, RAL 9005, finitura mat     SW

Bussola di scorrimento

Plastica (PTFE)

Vite a testa cilindrica DIN 912

Acciaio INOX AISI 304

Dado esagonale DIN 985

Acciaio INOX AISI 304

Autobloccante con anello in poliammide

Informazioni generali

Caratteristiche e applicazioni

I morsetti di collegamento girevoli per attuatori lineari GN 278.1 sono una variante dei morsetti di collegamento girevoli. I fori di montaggio aggiuntivi vengono utilizzati per il collegamento alla chiavetta di un attuatore lineare. Il foro denominato G è provvisto di bussola di scorrimento.

La vite z consente di adattare il gioco del foro di guida d1 o di bloccare i connettori dell’attuatore lineare dopo la regolazione.

Per un fissaggio rapido senza utensili, la vite a testa cilindrica può essere sostituita dal kit di serraggio GN 911.

GN 278.1-B-OZ - Senza bussola di scorrimento e senza anello di centraggio 
Accessorio

Accessorio

Kit di serraggio GN 911 .

Elesa
Proprietà dei modelli riservata ai termini di legge. Disegni e immagini non riproducibili se non citando la fonte.
Ganter

RICHIEDI INFORMAZIONI ALL'ESPERTO

Questo sito è protetto da reCAPTCHA Enterprise e si applicano le Norme sulla privacy e i Termini di servizio di Google.