M.2000-SWM-LD Maniglie con interruttore monostabile e segnalatore luminoso LED

Tecnopolimero autoestinguente

Seleziona articolo

loading

Specifiche tecniche

Scorri orizzontalmente
Specifiche principali

Materiale

  • Corpo maniglia: tecnopolimero a base poliammidica (PA) certificato autoestinguente UL-94 V0 rinforzato fibra vetro colore nero, finitura mat.
  • Diffusore luce LED: policarbonato autoestinguente UL-94 V0, colore opalino.
  • Calotta pulsante: tecnopolimero a base poliammidica (PA), colore nero.

Interruttore con pulsante

Con due contatti elettrici a commutazione lenta a doppia interruzione di forma Zb (vedi norma IEC EN 60947-5-1) configurabili in fabbrica in versione normalmente aperto (NO) o normalmente chiuso (NC). 

Apertura positiva conforme a norma IEC EN 60947-5-1 allegato k: la separazione dei contatti elettrici avviene come risultato diretto del movimento di un attuatore, sul quale agisce una forza di azionamento tramite elementi non elastici cioè non dipendenti per esempio, da molle.

Gli elementi di contatto assicurano un' azione autopulente delle pastiglie in argento.

Fascia LED

Tipo RGB, tensione di alimentazione 24Vdc +/- 10% (Corrente Max assorbita= 120 mA). Le tonalità dei colori possono variare leggermente in base alla tensione di alimentazione.

Esecuzioni standard

Boccole ottone, fori ciechi filettati M6 per montaggio posteriore.

Connettore a 8 poli in plastica, uscita posteriore.

  • M.2000-SWM-1NC-1NO-LD-C: 1 contatto NC + 1 contatto NO
  • M.2000-SWM-2NC-LD-C: 2 contatti NC.

Cavo 8 poli: UL: AWG22 RAL9005 PVC UL AWM Style 1569/2517, uscita posteriore.

  • M.2000-SWM-1NC-1NO-LD-F2.5: 1 contatto NC + 1 contatto NO, cavo lunghezza 2.5 m.
  • M.2000-SWM-2NC-LD-F2.5: 2 contatti NC, cavo lunghezza 2.5 m.
  • M.2000-SWM-1NC-1NO-LD-F5: 1 contatto NC + 1 contatto NO, cavo lunghezza 5 m.
  • M.2000-SWM-2NC-LD-F5: 2 contatti NC, cavo lunghezza 5 m.

Protezione IP

Grado di protezione IP67 e IP69K, vedi Tabella EN 60529.

M.2000-SWM-2NC-LD-F2.5 - Con cavo 2.5 m, 2 contatti NC 
M.2000-SWM-2NC-LD-F2.5 - Con cavo 2.5 m, 2 contatti NC 
Specifiche meccanicheSpecifiche elettriche
Tipo di contatti: Ag 999Corrente termica IthCavo 4 A
Connettore 2.5 A
Tensione nominale Ui d'isolamentoCavo: 250 Vac
Frequenza massima di funzionamento: 3600 cicli/ora *Connettore: 30 Vac/Vdc
Protezione da corto circuiti: 4A 500V gGResistenza tra i contatti: 25 mΩ
Durata meccanica: 10 milioni *Categorie di utilizzo (cavo)
le/AC-15 **24V-50/60 Hz4A
240V-50/60 Hz3A
le/DC-13 *24V-d.c.2A
240V-d.c.0.4A
Forza di pressione tasto : 30NCategorie di utilizzo (connettore)
Raggio di curvatura cavo > 70 mmle/DC-13 (secondo IEC 60947-5-1)24V-d.c.2A
B10D: 20 milioni di manovreGrado di inquinamento: 3

* secondo la norma EN 60947-5-1

** secondo la norma EN 60945-5-1

Categorie di utilizzazione elettrica secondo la UL508M.2000-F(cavo)M.2000-C(connettore)
controllo AC120Vac-3A24Vdc/2A
controllo DC24Vdc-2A
Informazioni generali

Caratteristiche e applicazioni

La maniglia M.2000-SWM-LD è una combinazione ideale tra ergonomia, funzionalità e compattezza.

Essa integra in un solo prodotto oltre alla funzione di maniglia anche la funzione di colonnina luminosa di segnalazione e di scatola di comando con contatti normalmente aperti o normalmente chiusi. Tipica applicazione di questo genere di maniglie è il montaggio su portelli di macchine o protezioni. Con l'opportuno collegamento elettrico, è possibile configurare il colore della fascia LED in modo che indichi lo stato del riparo (IEC 60204-1).

Ad esempio:

  • colore rosso: richiesta azione immediata per gestire una situazione di pericolo.
  • colore verde: normale condizione di funzionamento.
  • colore giallo: attendere, macchinario in fase di spegnimento o in fase transitoria.
  • colore blu: richiesta operazione da parte dell’operatore (esempio: pressione del tasto).

Premendo il pulsante, l’operatore può richiedere attraverso una logica esterna di poter accedere, ad esempio, all’ interno della zona protetta o di riattivare il macchinario dopo una interruzione.

Protezione del personale: l'interruttore NC (normalmente chiuso) ad azione positiva garantisce la corretta interruzione del circuito.

In caso di utilizzo di prolunga con connettore angolato, la direzione di uscita del cavo sarà come indicato in Fig.1

Dati tecnici

Resistenza all'applicazione di un carico a trazione e resistenza all'urto: i valori F1, F2, L1 e L2 riportati in tabella sono stati rilevati durante prove a rottura, nelle condizioni di prova raffigurate e a temperatura ambiente.

Istruzioni di cablaggio fascia LED

Tramite opportuno cablaggio è possibile ottenere uno dei 7 colori della fascia LED.

Il contatto comune (8) corrispondente al conduttore di colore bianco (versione cavo) deve essere sempre collegato al polo negativo dell’alimentazione. I contatti 6 (conduttore rosso), 7 (conduttore verde) o 1 (conduttore Blu) possono essere collegati singolarmente al polo positivo per ottenere rispettivamente il colore rosso, verde e blu della fascia led, o collegati contemporaneamente per ottenere i rimanenti colori, come indicato nella tabella sottostante. Altri colori sono possibili dosando la luminosità dei singoli canali con tecnica PWM.

Dichiarazione di conformità CE

L‘oggetto della dichiarazione di cui sopra è conforme alla pertinente normativa di armonizzazione dell‘Unione Europea:

  • 2014/35/EU Direttiva bassa tensione
  • 2014/30/EU (EMC) Direttiva sulla compatibilità elettromagnetica
  • 2011/65/EU (RoHS) Restrizione dell‘uso di alcune sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche

Norme armonizzate e riferimenti ad altre specifiche tecniche utilizzate in relazione alle quali è dichiarata la conformità: EN 60947-5-1:2017

M.2000-SWM-2NC-LD-F2.5 - Con cavo 2.5 m, 2 contatti NC 
M.2000-SWM-2NC-LD-F2.5 - Con cavo 2.5 m, 2 contatti NC 
M.2000-SWM-2NC-LD-F2.5 - Con cavo 2.5 m, 2 contatti NC 
Accessori

Accessori a richiesta

FC-M12x1-: prolunghe con connettore assiale femmina M12 a 8 poli.

Altre esecuzioni

Esecuzioni speciali a richiesta

  • 2 contatti NO.
  • Tensione di funzionamento del LED 12V.
  • Contatto elettrico a scatto rapido.
  • Maniglia non IP, con forza di pressione del tasto ridotta (15N). Per l’ordinazione in questo caso aggiungere al codice e alla descrizione dell’esecuzione standard desiderata il suffisso -N15.

Altra esecuzione standard

M.2000: maniglia semplice complementare senza interruttore.

Domande frequenti

Quali materiali compongono la maniglia M.2000-SWM-LD e quali certificazioni di sicurezza hanno?

Il corpo maniglia è realizzato in tecnopolimero a base poliammidica (PA) rinforzato con fibra di vetro, certificato autoestinguente UL-94 V0, finitura opaca nera. Il diffusore della luce LED è in policarbonato autoestinguente UL-94 V0 color opalino, mentre la calotta del pulsante è anch'essa in PA. Tutti i materiali soddisfano i requisiti della direttiva RoHS 2011/65/EU, garantendo la restrizione delle sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche.

Come funziona l'interruttore integrato? Supporta la configurazione normalmente aperto (NO) e normalmente chiuso (NC)?

L'interruttore è di tipo monostabile a doppia interruzione di forma Zb (norma IEC EN 60947-5-1), configurabile in fabbrica come normalmente aperto (NO) o normalmente chiuso (NC). Dispone di apertura positiva conforme all'allegato K della stessa norma: la separazione dei contatti avviene per azione meccanica diretta tramite elementi non elastici, indipendentemente dalle molle. I contatti in argento (Ag 999) garantiscono un'azione autopulente. Le varianti standard prevedono 1NC + 1NO oppure 2NC; i 2NO sono disponibili come esecuzione speciale su richiesta.

In quale modo la segnalazione LED può indicare lo stato del riparo secondo la norma IEC 60204-1?

La norma IEC 60204-1 definisce una codifica cromatica standard per la segnalazione dello stato dei macchinari. Con la M.2000-SWM-LD è possibile configurare il colore della fascia LED tramite logica esterna in modo coerente con questa norma:

  • Rosso: richiesta azione immediata per gestire una situazione di pericolo.
  • Verde: normale condizione di funzionamento.
  • Giallo: macchina in fase di spegnimento o in fase transitoria (attendere).
  • Blu: richiesta operazione da parte dell'operatore, ad esempio pressione del pulsante per richiedere accesso alla zona protetta.

Questo rende la maniglia particolarmente adatta per portelli di macchine con funzione di accesso controllato e segnalazione di stato integrata.

Qual è il grado di protezione IP della maniglia M.2000-SWM-LD? È adatta ad ambienti gravosi o con lavaggi ad alta pressione?

La maniglia M.2000-SWM-LD è certificata IP67 e IP69K secondo la norma EN 60529. Il grado IP67 garantisce la protezione contro l'immersione temporanea in acqua, mentre l'IP69K assicura la resistenza a getti d'acqua ad alta pressione e temperatura, tipici dei cicli di pulizia industriale intensa. Queste caratteristiche la rendono adatta ad applicazioni in ambienti alimentari, farmaceutici e in qualsiasi contesto che richieda sanificazione frequente. Il range di temperatura operativa va da –20 °C a +50 °C.

Come si cabla la fascia LED RGB e quali colori è possibile ottenere?

La fascia LED è di tipo RGB e si alimenta a 24 Vdc ±10% (corrente massima assorbita: 120 mA). Il conduttore comune (pin 8, filo bianco) deve essere collegato al polo negativo. Attivando singolarmente o in combinazione i canali Rosso (pin 6), Verde (pin 7) e Blu (pin 1) sul polo positivo si ottengono i 7 colori standard: rosso, verde, blu, giallo, azzurro, viola e bianco. Ulteriori sfumature cromatiche sono ottenibili modulando l'intensità dei singoli canali con tecnica PWM. I colori possono variare leggermente in funzione della tensione di alimentazione effettiva. È disponibile anche una versione speciale con tensione di funzionamento LED a 12 V.

Quali sono le varianti disponibili e come si differenziano per tipo di connessione elettrica?

La M.2000-SWM-LD è disponibile in sei varianti standard, distinte per tipo di contatto e connessione:

  • -C (connettore): boccole in ottone con fori ciechi filettati M6 per montaggio posteriore, connettore 8 poli in plastica. Versioni: 1NC+1NO o 2NC.
  • -F2.5 (cavo 2,5 m): cavo 8 poli UL AWG22, RAL9005, PVC. Versioni: 1NC+1NO o 2NC.
  • -F5 (cavo 5 m): stessa specifiche del cavo F2.5, lunghezza 5 m. Versioni: 1NC+1NO o 2NC.

Come accessorio è disponibile la prolunga FC-M12x1 con connettore assiale femmina M12 a 8 poli. In caso di utilizzo di prolunga con connettore angolato, la direzione di uscita del cavo segue l'orientamento indicato in figura 1 della scheda tecnica.

Quali sono le principali specifiche elettriche e meccaniche della maniglia M.2000-SWM-LD?

Le principali caratteristiche tecniche sono:

  • Tipo di contatti: Ag 999 (argento)
  • Corrente termica Ith: 4 A (cavo), 2,5 A (connettore)
  • Tensione nominale di isolamento Ui: 250 Vac (cavo), 30 Vac/Vdc (connettore)
  • Protezione da cortocircuiti: 4 A, 500 V gG
  • Resistenza tra i contatti: 25 mΩ
  • Durata meccanica: 10 milioni di cicli (EN 60947-5-1)
  • B10D: 20 milioni di manovre
  • Forza di pressione tasto: 30 N (versione standard IP)
  • Frequenza massima di funzionamento: 3.600 cicli/ora
  • Raggio di curvatura cavo: > 70 mm
  • Grado di inquinamento: 3
  • Categorie di utilizzo (cavo): Ie/AC-15: 4 A a 24 V / 3 A a 240 V; Ie/DC-13: 2 A a 24 V / 0,4 A a 240 V

Quali direttive europee soddisfa la maniglia M.2000-SWM-LD? È necessaria la marcatura CE?

La maniglia M.2000-SWM-LD è fornita con Dichiarazione di Conformità CE ed è conforme alle seguenti direttive europee:

  • 2014/35/EU – Direttiva Bassa Tensione (LVD)
  • 2014/30/EU (EMC) – Direttiva sulla Compatibilità Elettromagnetica
  • 2011/65/EU (RoHS) – Restrizione delle sostanze pericolose

La norma armonizzata di riferimento è EN 60947-5-1:2017. La marcatura CE è quindi presente e documentata, facilitando l'integrazione in macchine destinate al mercato europeo.

Quali sono le dimensioni principali e i valori di resistenza meccanica della maniglia M.2000-SWM-LD?

Tutte le varianti della M.2000-SWM-LD condividono le stesse dimensioni principali: lunghezza totale 212,5 mm, interasse fori 180 mm ±1, filettatura M6, altezza 70 mm, larghezza 24 mm. I valori di resistenza meccanica rilevati durante prove a rottura a temperatura ambiente sono: 700 N (carico a trazione), 900 N (carico trasversale), 7 J e 6 J (resistenza all'urto), garantendo un'elevata robustezza strutturale per applicazioni su pannelli e portelli di macchine.

Esistono esecuzioni speciali o personalizzazioni disponibili per la M.2000-SWM-LD?

Sì, Elesa offre alcune esecuzioni speciali a richiesta:

  • 2 contatti NO (normalmente aperti) al posto della configurazione standard.
  • Tensione di funzionamento LED a 12 V (anziché 24 V).
  • Contatto elettrico a scatto rapido.
  • Versione non IP con forza di pressione del tasto ridotta a 15 N.

È disponibile anche la maniglia complementare M.2000 (senza interruttore) per applicazioni che richiedono solo la funzione di presa.

Elesa
Proprietà dei modelli riservata ai termini di legge. Disegni e immagini non riproducibili se non citando la fonte.

RICHIEDI INFORMAZIONI ALL'ESPERTO