Acciaio INOX, Hygienic Design
Materiale
Acciaio INOX AISI 316L.
Guarnizione di tenuta
- H: gomma sintetica H-NBR durezza 85 +/-5 Shore A, in colore blu, conforme FDA, resistente da -25 °C a +150 °C.
- E: gomma sintetica EPDM durezza 85 +/-5 Shore A, in colore blu, conforme FDA, resistente da -40 °C a +120 °C.
- F: gomma sintetica FKM durezza 85 +/-5 Shore A, in colore blu, conforme FDA, resistente da -5 °C a +200 °C.
Esecuzioni standard
Fori ciechi filettati.
- GN 429-MT-H: finitura mat da sabbiatura (RA < 0,8μ), guarnizione H-NBR.
- GN 429-MT-E: finitura mat da sabbiatura (RA < 0,8μ), guarnizione EPDM.
- GN 429-MT-F: finitura mat da sabbiatura (RA < 0,8μ), guarnizione FKM.
- GN 429-PL-H: finitura lucidata a specchio (RA < 0,8μ), guarnizione H-NBR.
- GN 429-PL-E: finitura lucidata a specchio (RA < 0,8μ), guarnizione EPDM.
- GN 429-PL-F: finitura lucidata a specchio (RA < 0,8μ), guarnizione FKM.
Caratteristiche e applicazioni
Le maniglie GN 429 sono destinati all'uso in ambienti dove è richiesto un elevato grado d’igienicità.
La presenza della speciale guarnizione di tenuta consente di sigillare la parte interna di movimento dall’ambiente esterno, impedendo l’accesso di impurità. La versione con finitura PL è conforme inoltre alle linee guida DGUV.
La qualità della finitura, così come i grandi raggi d'angolo e l’assenza di recessi, impedisce aderenze di impurità e ne facilitano la pulizia.