con inserto con foro filettato, ad uncino o ad occhiello
Materiale
Corpo di contenimento e inserto filettato, ad uncino o ad occhiello in acciaio zincato (RMC) o acciaio INOX (RMC-SST).
Esecuzioni standard
- RMC-HF: magnete in ferrite, per temperature fino a 200°C.
- RMC-HF-SST: magnete in ferrite, per temperature fino a 220°C.
- RMC-HF-A: magnete in ferrite, per temperature fino a 200°C, con inserto ad uncino.
- RMC-HF-B: magnete in ferrite, per temperature fino a 200°C, con inserto ad occhiello.
- RMC-SC: magnete in samario cobalto (SmCo), per temperature fino a 200°C.
- RMC-ND: magnete in neodimio, ferro, boro (NdFeB), per temperature fino a 80°C.
Caratteristiche e applicazioni
I magneti piatti RMC sono dei sistemi magnetici schermati con prestazioni elevate e dimensioni d'ingombro molto contenute.
A causa della più bassa conducibilità magnetica dell'acciaio INOX, le forze d'attrazione delle esecuzioni RMC-HF-SST sono inferiori alle esecuzioni RMC in acciaio zincato.