RMB Magneti piatti

con perno filettato, acciaio o acciaio INOX AISI 316L

 
 

Seleziona articolo

loading

Specifiche tecniche

Scorri orizzontalmente
Specifiche principali

Materiale

Corpo di contenimento e perno filettato in acciaio zincato (RMB) o in acciaio INOX AISI 316L (RMB-SST).

Esecuzioni standard

  • RMB-HF: magnete in ferrite, per temperature fino a 200°C.
  • RMB-ND: magnete in neodimio, ferro, boro (NdFeB), per temperature fino a 80°C.
  • RMB-SC: magnete in samario cobalto (SmCo), per temperature fino a 200°C.
  • RMB-SC-SST: magnete in samario cobalto (SmCo), per temperature fino a 350°C.

Dati tecnici magneti.

Informazioni generali

Caratteristiche e applicazioni

I magneti piatti RMB sono dei sistemi magnetici schermati con prestazioni elevate e dimensioni d'ingombro molto contenute.

Elesa
Proprietà dei modelli riservata ai termini di legge. Disegni e immagini non riproducibili se non citando la fonte.

RICHIEDI INFORMAZIONI ALL'ESPERTO