AUTOSANIFICAZIONE CONTRO BATTERI E FUNGHI
foro passante

Esecuzioni standard
- RMD-US-SC (d1): foro passante con sede per vite a testa svasata piana, magnete in samario cobalto (SmCo), per temperature fino a 350 °C.
- RMD-US-SC (d2): foro passante, magnete in samario cobalto (SmCo), per temperature fino a 350 °C.
- RMD-US-ND (d1): foro passante con sede per vite a testa svasata piana, magnete in neodimio, ferro, boro (NdFeB), finitura nichelata, per temperature fino a 80°C.
- RMD-US-ND (d2): foro passante, magnete in neodimio, ferro, boro (NdFeB), finitura nichelata, per temperature fino a 80°C.
- RMD-US-HF (d1): foro passante con sede per vite a testa svasata piana, magnete in ferrite, per temperature fino a 250°C.
- RMD-US-HF (d2): foro passante, magnete in ferrite, per temperature fino a 250°C.
Caratteristiche e applicazioni
I magneti RMD-US sono magneti circolari non schermati.
Vengono generalmente fissati in posizione mediante collante.
Se utilizzati senza traferro, i magneti non schermati RMD-US hanno forze di attrazione inferiori rispetto ai sistemi magnetici RMD in cui la schermatura magnetica aumenta notevolmente l'intensità della forza di attrazione che agisce sulla superficie.