RML-US Magneti non schermati cilindrici

 
 

Seleziona articolo

loading

Specifiche tecniche

Scorri orizzontalmente
Specifiche principali

Esecuzioni standard

  • RML-US-AN: magnete in alluminio, nickel, cobalto (AlNiCo), per temperature fino a 450°C.
  • RML-US-ND: magnete in neodimio, ferro, boro (NdFeB), per temperature fino a 80°C.

Dati tecnici magneti.

Informazioni generali

Caratteristiche e applicazioni

I magneti RML-US sono magneti cilindrici non schermati.

Vengono generalmente fissati in posizione mediante collante.

Se utilizzati senza traferro, i magneti non schermati RML-US hanno forze di attrazione inferiori rispetto ai sistemi magnetici RML 772) in cui la schermatura magnetica aumenta notevolmente l'intensità della forza di attrazione che agisce sulla superficie.

Elesa
Proprietà dei modelli riservata ai termini di legge. Disegni e immagini non riproducibili se non citando la fonte.

RICHIEDI INFORMAZIONI ALL'ESPERTO