VHT-XX Volantini a lobi

per indicatori di posizione gravitazionale e a reazione fissa, tecnopolimero

 
 

Seleziona articolo

loading

Specifiche tecniche

Scorri orizzontalmente
Specifiche principali

Materiale

Tecnopolimero a base poliammidica (PA) rinforzato fibra vetro, colore nero, finitura mat.

Esecuzioni standard

Boccola foro alesato H7, fissaggio all'albero per mezzo di vite di pressione senza testa, cava esagonale, estremità a coppa, secondo UNI 5929-85, compresa nella fornitura.

  • VHT-GXX: per indicatori con movimento a reazione gravitazionale.

Boccola in acciaio brunito.

  • VHT-GXX-SST: per indicatori con movimento a reazione gravitazionale.

Boccola in acciaio INOX AISI 303.

  • VHT-PXX: per indicatori con movimento a reazione fissa.

Flangia posteriore avente corona dentata interna in tecnopolimero a base acetalica (POM). Vite e piolino di ancoraggio acciaio brunito.

Boccola in acciaio brunito.

Informazioni generali

Caratteristiche e applicazioni

Il design privo di cavità impedisce il deposito di residui antigienici. Particolarmente adatto per applicazioni su macchine ed attrezzature soggette a frequenti interventi di pulizia con getti d'acqua o di vapore.

Scelta dell'indicatore (da ordinare separatamente)

Consultare in tabella i possibili abbinamenti con indicatori.

Vedi anche "Istruzioni di montaggio" per indicatori con movimento a reazione gravitazionale tipo G o movimento a reazione fissa tipo P.

Accessori

Accessori su richiesta

Calotta di chiusura CP-XX per l'utilizzo senza indicatore.

Elesa
Proprietà dei modelli riservata ai termini di legge. Disegni e immagini non riproducibili se non citando la fonte.

RICHIEDI INFORMAZIONI ALL'ESPERTO