San - Antimicrobial
per indicatori di posizione gravitazionale e a reazione fissa, tecnopolimero
Materiale
Tecnopolimero a base poliammidica (PA) rinforzato fibra vetro, colore nero, finitura mat.
Esecuzioni standard
Boccola acciaio brunito, foro alesato H7, fissaggio all'albero per mezzo di vite di pressione senza testa, cava esagonale, estremità a coppa, secondo UNI 5929-85, compresa nella fornitura.
- MBT-GXX: per indicatori con movimento a reazione gravitazionale.
- MBT-PXX: per indicatori con movimento a reazione fissa.
Flangia posteriore avente corona dentata interna in tecnopolimero a base acetalica (POM). Vite e piolino di ancoraggio acciaio brunito.
Ergonomia e design
La particolare bugnatura sulla corona della manopola, con struttura livellata a passo molto piccolo, permette una presa sicura e confortevole, offrendo all'operatore la possibilità di manovrare in maniera sensibile ed ergonomica e di riprendere la manopola durante la fase di rotazione rapida (o di avvitamento) senza la necessità di aggiustamenti angolari della mano e del polso.
Scelta dell'indicatore (da ordinare separatamente)
Consultare in tabella i possibili abbinamenti con indicatori.
Vedi anche "Istruzioni di montaggio" per indicatori con movimento a reazione gravitazionale tipo G o movimento a reazione fissa tipo P.