MDX-52 Manopola per indicatori di posizione

Per indicatori DD52R, DD52R-E e DD52R-E-RF, tecnopolimero

 
 

Seleziona articolo

loading

Specifiche tecniche

Scorri orizzontalmente
Specifiche principali

Manopola

Tecnopolimero a base poliammidica (PA) rinforzato fibra vetro, colore nero, finitura mat.

Calottina

Tecnopolimero a base polipropilenica (PP), colore nero RAL 7021 (C9), colore arancio RAL 2004 (C2) o grigio RAL 7035 (C3), finitura mat, montata a pressione.

Se necessario, può essere facilmente rimossa dalla manopola quando non è montata sull'indicatore.

Esecuzioni standard

  • MDX-52-N: senza simbolo grafico.
  • MDX-52-D: con freccia crescente in senso orario.
  • MDX-52-S: con freccia crescente in senso antiorario.
Informazioni generali

Applicazioni

La manopola MDX-52 è stata realizzata per essere montata sugli indicatori di posizione meccanici DD52R, gli indicatori di posizione elettronici DD52R-E e DD52R-E-RF.

Accessori

Accessori a richiesta

CA.VCT: calottina in tecnopolimero a base polipropilenica (PP) nei colori Elecolors, finitura mat, da montare a pressione. Per quantitativi sufficienti può essere fornita in altri colori o con simboli grafici, marchi o diciture personalizzati.

Istruzioni d'uso

Istruzioni di montaggio

  • Rimuovere la vite di fissaggio dalla boccola dell'indicatore e sostituirla con quella di lunghezza maggiore in acciaio INOX (M5x10 compresa nella fornitura).
  • Montare la manopola sulla boccola dell'indicatore imboccando la sede asolata nella nuova vite.
  • Fissare la manopola alla boccola dell'indicatore mediante la vite di pressione in acciaio INOX senza testa con cava esagonale, estremità a coppa, secondo UNI 5929-85 (M4x6 compresa nella fornitura). Coppia di serraggio consigliata: 0.4 Nm
MDX-52-S - Freccia crescente in senso antiorario 
Elesa
Proprietà dei modelli riservata ai termini di legge. Disegni e immagini non riproducibili se non citando la fonte.

RICHIEDI INFORMAZIONI ALL'ESPERTO

Questo sito è protetto da reCAPTCHA Enterprise e si applicano le Norme sulla privacy e i Termini di servizio di Google.