San - Antimicrobial
Acciaio o acciaio INOX
Esecuzioni standard
- DIN 508-8: acciaio classe 8 (resistenza a trazione 800 N/mm2), senza foro filettato.
- DIN 508-NI: acciaio INOX AISI 304, senza foro filettato.
- DIN 508-8 (d): acciaio classe 8 (resistenza a trazione 800 N/mm2), con foro filettato.
- DIN 508-10 (d): acciaio brunito classe 10 (resistenza a trazione 1000 N/mm2), con foro filettato.
- DIN 508-NI (d): acciaio INOX AISI 316Ti, con foro filettato.