San - Antimicrobial
con flangia, acciaio o acciaio INOX
Anello di tenuta
Feltro di lana (solo su dimensioni d2 = 36).
Esecuzioni standard
- GN 509.1-SBL: corpo di contenimento in acciaio tornito e zincato. Sfere in acciaio naturale.
- GN 509.1-SNI: corpo di contenimento in acciaio tornito e zincato. Sfere in acciaio INOX AISI 420C.
- GN 509.1-NNI: corpo di contenimento in acciaio INOX AISI 420B o acciaio INOX AISI 303 (solo per dimensioni GN 509.1-15). Sfere in acciaio INOX AISI 420C.
Caratteristiche e applicazioni
Gli elementi di scorrimento a sfera GN 509.1 sono particolarmente indicati per applicazioni su linee di trasporto. Essi facilitano movimenti sia lineari che rotatori anche di carichi rilevanti (vedi Specifiche tecniche).
Accessori a richiesta
Anelli di fissaggio GN 509.3 in acciaio INOX per consentire un facile, rapido inserimento e rimozione degli elementi GN 509.1.
Esecuzioni speciali a richiesta
Sfere in tecnopolimero a base poliammidica (PA).