DIN 179 Bussole di guida

Acciaio o acciaio INOX

 
 

Seleziona articolo

loading

Specifiche tecniche

Scorri orizzontalmente
Specifiche principali

Materiale

Acciaio

Acciaio temprato (62±2 HRC).

Dimensione di accoppiamento d1 / d2 rettificato.

Acciaio INOX AISI 440B     NI

Acciaio INOX temprato (55 +4 HRC).

Dimensione di accoppiamento d1 / d2 rettificato.

Informazioni generali

Caratteristiche e applicazioni

La tolleranza n6 del diametro esterno d2 garantisce un perfetto bloccaggio nei fori di montaggio in tolleranza H7.

Elesa
Proprietà dei modelli riservata ai termini di legge. Disegni e immagini non riproducibili se non citando la fonte.
Ganter

RICHIEDI INFORMAZIONI ALL'ESPERTO

Questo sito è protetto da reCAPTCHA Enterprise e si applicano le Norme sulla privacy e i Termini di servizio di Google.