VCT.SOFT Volantini a lobi

Tecnopolimero Soft-touch

 
 

Seleziona articolo

loading

Specifiche tecniche

Scorri orizzontalmente
Specifiche principali

Materiale

Tecnopolimero a base polipropilenica (PP), alta resilienza, rivestito di elastomero termoplastico (TPE) "soft-touch" aggraffato chimicamente, durezza 70 Shore A, colore nero, finitura mat.

Rivestimento in materie prime idonee al contatto con alimenti (FDA CFR.21 e EU 10/2011).

Calottina colorata

Tecnopolimero a base polipropilenica (PP), nei colori standard, finitura mat.

Su richiesta e per quantitativi sufficienti, può essere fornita in altri colori o con simboli grafici, marchi o diciture personalizzati.

Esecuzioni standard

  • VCT-B-SOFT: boccola ottone, foro cieco filettato.
  • VCT-p-SOFT: prigioniero filettato acciaio zincato lucido, estremità terminale smussata UNI 947 : ISO 4753 (vedi Dati Tecnici).
Elesa
Proprietà dei modelli riservata ai termini di legge. Disegni e immagini non riproducibili se non citando la fonte.

RICHIEDI INFORMAZIONI ALL'ESPERTO