BT-HP Manopole scanalate imperdibili

Tecnopolimero

 
 

Seleziona articolo

loading

Specifiche tecniche

Scorri orizzontalmente
Specifiche principali

Materiale

Tecnopolimero a base poliammidica (PA), colore nero, finitura mat.

Esecuzioni standard

  • BT-HP-p: prigioniero filettato acciaio zincato lucido, estremità terminale smussata UNI EN ISO 4753 : 2012 (vedi Dati Tecnici).
  • BT-HP-SST-p: prigioniero filettato acciaio INOX AISI 304, estremità terminale smussata UNI EN ISO 4753 : 2012 (vedi Dati Tecnici).
Informazioni generali

Caratteristiche e applicazioni

Le manopole scanalate imperdibili vengono utilizzate per fissare piastre di chiusura, carter o altro senza il rischio di perdita.

Questo è reso possibile dalla parte non filettata dello stelo, che consente alla manopola di rimanere ancorata (imperdibilità) al macchinario.

BT-HP-p - Prigioniero filettato acciaio zincato lucido 
Elesa
Proprietà dei modelli riservata ai termini di legge. Disegni e immagini non riproducibili se non citando la fonte.

RICHIEDI INFORMAZIONI ALL'ESPERTO