GN 736.1 Volantini di regolazione zigrinati

con impugnatura girevole, alluminio

Seleziona articolo

loading

Specifiche tecniche

Scorri orizzontalmente
Specifiche principali

Materiale

Profilato alluminio zigrinato, anodizzato colore nero.

Calottina

Tecnopolimero a base acetalica (POM), colore grigio chiaro.

Impugnatura

Tecnopolimero a base poliammidica (PA), colore nero, finitura lucida.

Esecuzioni standard

  • GN 736.1-B-A: foro alesato H8, senza impugnatura.
  • GN 736.1-B-D: foro alesato H8, con impugnatura girevole.
  • GN 736.1-K-A: foro alesato H8 e cava per linguetta secondo DIN 6885/1 tolleranza P9, senza impugnatura.
  • GN 736.1-K-D: foro alesato H8 e cava per linguetta secondo DIN 6885/1 tolleranza P9, con impugnatura girevole.
Informazioni generali

Esecuzioni speciali a richiesta

  • Sulla superficie della calottina possono essere tampografati a colori diciture, marchi, simboli grafici, ecc.
  • Sulla fascia liscia del volantino possono essere incise a laser graduazioni di precisione (vedi Graduazioni).
Elesa
Proprietà dei modelli riservata ai termini di legge. Disegni e immagini non riproducibili se non citando la fonte.
Ganter

RICHIEDI INFORMAZIONI ALL'ESPERTO