PMT.200 Pistoncini di posizionamento a molla con leva

Arresto in posizione retratta, corpo in SUPER-tecnopolimero

Seleziona articolo

loading

Specifiche tecniche

Scorri orizzontalmente
Specifiche principali

Corpo filettato

SUPER-tecnopolimero speciale a base poliammidica (PA) rinforzato fibra vetro.

Puntale

Acciaio temprato e brunito o acciaio INOX AISI 303.

Foro per accoppiamento con puntale consigliato in tolleranza H7.

Leva

Tecnopolimero autolubrificante a base poliammidica (PA) rinforzato fibra vetro, colore nero, finitura mat.

Molla

Acciaio INOX AISI 302.

Controdado

NTT: SUPER-tecnopolimero speciale a base poliammidica (PA) rinforzato fibra vetro.

Disponibile anche come accessorio venduto separatamente (vedi tabella).

Esecuzioni standard

  • PMT.200-A: puntale in acciaio brunito, senza controdado.
  • PMT.200-AK: puntale in acciaio brunito, con controdado (fornito non montato).
  • PMT.200-SST-A: puntale in acciaio INOX AISI 303, senza controdado, non magnetico.
  • PMT.200-SST-AK: puntale in acciaio INOX AISI 303, con controdado (fornito non montato), non magnetico.
Informazioni generali

Caratteristiche e applicazioni

  • I pistoncini a leva e molla PMT.200 sono impiegati quando è richiesto un rapido movimento di arretramento del pistoncino.
  • Ruotando di 180° la leva di azionamento, il pistoncino si arresta in posizione retratta in corrispondenza di una tacca che mantiene la leva in questa posizione.
  • Elevata leggerezza coniugata ad una elevata resistenza meccanica.
  • Materiale anticorrosione: possono essere utilizzati anche in presenza di liquidi o di umidità (PMT.200-SST).
  • Basso coefficiente di attrito nello scorrimento del puntale nel corpo filettato in SUPER-tecnopolimero; non sono richiesti interventi di manutenzione per applicare grasso lubrificante.
Istruzioni d'uso

Indicazioni di montaggio

Il foro filettato predisposto per il montaggio del pistoncino di posizionamento PMT.200 non deve presentare bave (vedi fig.1). Evitare lo smusso d'imbocco (vedi fig.2).

Prodotto in SUPER-tecnopolimero su tecnologia Elesa, dimensioni secondo gli standard GN 612 per accordi con Otto Ganter GmbH Co. KG.

Leva: design originale Elesa.

PMT.200-A - Puntale in acciaio brunito, senza controdado 
Accessori

Accessori a richiesta

NTT: controdado in SUPER-tecnopolimero speciale a base poliammidica (PA) rinforzato fibra vetro (vedi tabella).

Elesa
Proprietà dei modelli riservata ai termini di legge. Disegni e immagini non riproducibili se non citando la fonte.

RICHIEDI INFORMAZIONI ALL'ESPERTO

Questo sito è protetto da reCAPTCHA Enterprise e si applicano le Norme sulla privacy e i Termini di servizio di Google.