Arresto in posizione retratta, acciaio INOX
Corpo filettato
Acciaio INOX AISI 303.
Puntale
Acciaio INOX tornito e nichelato.
Tolleranza consigliata per foro accoppiamento puntale = H7.
Controdado
Acciaio INOX.
Leva
Acciaio INOX sinterizzato AISI 316 LHC.
Copertura leva
Tecnopolimero a base poliammidica (PA), alta resilienza, colore nero, finitura mat.
Esecuzioni standard
- GN 612-A-NI: senza copertura leva, senza controdado.
- GN 612-AK-NI: senza copertura leva, con controdado.
- GN 612-B-NI: con copertura leva, senza controdado.
- GN 612-BK-NI: con copertura leva, con controdado.
Caratteristiche e applicazioni
I pistoncini a leva e molla GN 612-NI sono impiegati quando è richiesto un rapido movimento di arretramento del pistoncino.
Ruotando di 180° la leva, l'apposita tacca mantiene il pistoncino in posizione retratta.