GN 612 Pistoncini di posizionamento a molla con leva

Arresto in posizione retratta, acciaio

Seleziona articolo

loading

Specifiche tecniche

Scorri orizzontalmente
Specifiche principali

Corpo filettato

Acciaio brunito.

Puntale

Acciaio tornito e nitrurato.

Tolleranza consigliata per foro accoppiamento puntale = H7.

Controdado

Acciaio brunito.

Leva

Acciaio brunito.

Copertura leva

Tecnopolimero a base poliammidica (PA), alta resilienza, colore nero, finitura mat.

Esecuzioni standard

  • GN 612-A: senza copertura leva, senza controdado.
  • GN 612-AK: senza copertura leva, con controdado.
  • GN 612-B: con copertura leva, senza controdado.
  • GN 612-BK: con copertura leva, con controdado.
Informazioni generali

Caratteristiche e applicazioni

I pistoncini a leva e molla GN 612 sono impiegati quando è richiesto un rapido movimento di arretramento del pistoncino.

Ruotando di 180° la leva di azionamento, il pistoncino si arresta in posizione retratta. Una tacca mantiene la leva in questa posizione.

Accessori

Accessori a richiesta

Flangia in acciaio brunito GN 612.1 per il fissaggio del pistoncino alla macchina.

GN 612-AK - Senza copertura leva, con controdado 
Elesa
Proprietà dei modelli riservata ai termini di legge. Disegni e immagini non riproducibili se non citando la fonte.
Ganter

RICHIEDI INFORMAZIONI ALL'ESPERTO

Questo sito è protetto da reCAPTCHA Enterprise e si applicano le Norme sulla privacy e i Termini di servizio di Google.