AUTOSANIFICAZIONE CONTRO BATTERI E FUNGHI
PR-CH Maniglie da incasso con chiusura a levetta
con serratura, montaggio a scatto, tecnopolimero
Maniglia e statore
Tecnopolimero a base poliammidica (PA) rinforzato fibra vetro, colore grigio-nero, finitura mat.
Due chiavi
Ottone nichelato o tecnopolimero a base poliammidica (PA).
Esecuzioni standard
Dati tecnici
I valori di resistenza al sollevamento (F1) e allo sfilo (F2) riportati in tabella sono stati rilevati durante prove di laboratorio eseguite con maniglie montate su pannelli in lamiera dello spessore di 1.5 mm.
Istruzioni di montaggio
- Praticare nella lamiera la foratura secondo la dima indicata.
- Eliminare le bave di foratura prima di inserire la maniglia.
- Inserire in battuta la parte superiore della maniglia nel foro (Fig.1)
- Premere sul lato inferiore fino al completo inserimento a scatto della maniglia (Fig.2).