GN 1150 Chiusure a levetta

Acciaio INOX AISI 316L, Hygienic Design

 
 

Seleziona articolo

loading

Specifiche tecniche

Scorri orizzontalmente
Specifiche principali

Versione

Versione SW: con due facce piane per chiave

Codifica

  • Versione FH: Hygienic Design sul lato operativo (igiene sul lato frontale)
  • Versione VH: Hygienic Design sul lato operativo e della levetta (igiene completa)

Corpo di contenimento serratura

Acciaio INOX AISI 316L

Levetta

Acciaio inox

  • AISI 304 per d1 = 22 (igiene sul lato frontale)
  • AISI 316L per d1 = 30 (igiene sul lato frontale)
  • AISI 316 (igiene completa)

Guarnizioni (igiene completa)

Colore blu, conformi FDA

Resistenti a temperature da -40 °C a +110 °C

Guarnizione di tenuta / O-ring

EPDM E

  • Colore blu, conforme FDA (igiene sul lato frontale)
  • Resistente a temperature da -40 °C a +120 °C
  • Durezza 85±5 Shore A (guarnizione di tenuta)
  • Durezza 70±5 Shore A (O-ring)
  • Altre guarnizioni / raschiapolvere (igiene completa) TPU, durezza 95±5 Shore A

Altre parti

Acciaio INOX AISI 316L

Tutte le parti in movimento sono lubrificate con grasso speciale conforme FDA

Grado di protezione IP 66

Informazioni generali

Caratteristiche e applicazioni

Le chiusure GN 1150 sono destinate all’uso in aree igieniche e soddisfano i requisiti igienici sul lato operativo (igiene sul lato frontale) e sul lato operativo e della levetta (igiene completa) grazie alle ghiere di ritegno, alla levetta ottimizzata e alla vite a testa esagonale. Il meccanismo di chiusura è protetto da due guarnizioni (igiene sul lato frontale) e da più guarnizioni (igiene completa). Allo stesso tempo, l’alta qualità della superficie (Ra < 0,8 µm) e l’assenza di spazi morti impediscono allo sporco di aderire e facilitano la pulizia.

Le chiusure garantiscono una presa sicura grazie a una rotazione massima di 90° che blocca la levetta dietro il telaio. Le superfici inclinate sulla levetta garantiscono un posizionamento agevole. La levetta sono disponibili con diversi angoli di curvatura per coprire una distanza della levetta A da 6 a 28 mm (igiene sul lato frontale) e da 22 a 44 mm (igiene completa).

I fori di montaggio nel corpo di contenimento devono essere perpendicolari, privi di bave e senza smussi. Questo garantisce il corretto funzionamento degli anelli di tenuta. Le chiusure in acciaio inox GN 1150 (igiene sul lato frontale) sono fornite con la levetta allentata.

GN 1150-VH - Hygienic Design sul lato operativo e della levetta (igiene completa) 
GN 1150-VH - Hygienic Design sul lato operativo e della levetta (igiene completa) 
Accessorio

Accessorio

Guarnizioni GN 7600

Dati tecnici e istruzioni di montaggio

Dati tecnici e istruzioni di montaggio

Per l’installazione, impostare il diametro del foro alesato nella porta, nella calotta o nel portello, come indicato nel disegno schematico a fianco.

Il corpo di contenimento della chiusura viene inserito nel foro di installazione dalla parte anteriore e fissato dalla parte posteriore con la ghiera di ritegno. Successivamente il braccio di chiusura viene fissato con la vite a testa esagonale.

Nella produzione in serie, il foro di installazione richiesto nell’anta della porta viene solitamente creato mediante punzonatura o taglio laser.

Il diametro del foro di installazione può essere creato anche mediante foratura o fresatura, come indicato nei disegni schematici.

Il perforatore per lamiera GN 123 è disponibile anche per piccole serie e lamiere in acciaio con spessore < 2 mm.

GN 1150-VH - Hygienic Design sul lato operativo e della levetta (igiene completa) 
Elesa
Proprietà dei modelli riservata ai termini di legge. Disegni e immagini non riproducibili se non citando la fonte.
Ganter

RICHIEDI INFORMAZIONI ALL'ESPERTO