TLX. Chiusure a leva

Acciaio o acciaio INOX

 
 

Seleziona articolo

loading

Specifiche tecniche

Scorri orizzontalmente
Specifiche principali

Esecuzioni standard

  • TLX.Z-A: corpo leva, riscontro e molle di torsione in acciaio zincato. Senza coppiglia a molla di blocco.
  • TLX.Z-B: corpo leva, riscontro e molle di torsione in acciaio zincato. Con coppiglia a molla di blocco.
  • TLX.SST-A: corpo leva, riscontro e molle di torsione in acciaio INOX AISI 304. Senza coppiglia a molla di blocco.
  • TLX.SST-B: corpo leva, riscontro e molle di torsione in acciaio INOX AISI 304. Con coppiglia a molla di blocco.

Coppiglia a molla di blocco

Acciaio inox.

Informazioni generali

Caratteristiche e applicazioni

Le chiusure a leva TLX sono dotate di un meccanismo interno a molla che mantiene sia la leva di comando che il gancio di bloccaggio in posizione aperta, consentendone un funzionamento senza sforzo.

Una volta superato il punto morto, l'elasticità delle parti in lamiera provoca il bloccaggio della chiusura.

Per un corretto funzionamento della chiusura a leva è necessario rispettare l'interasse di posizionamento dei fori per il fissaggio f, utilizzando viti a testa piatta bassa o rivetti.

L’esecuzione TLX-B consente di prevenire l’apertura accidentale della chiusura mediante una coppiglia a molla da inserire nel foro d1.

I valori di carico massimo indicati in tabella si riferiscono a prove di laboratorio ottenuti in condizione di sollecitazione statica. Essi sono da considerarsi puramente indicativi e devono essere verificati nelle specifiche condizioni di utilizzo.

Fig.1: nella posizione di sblocco, la chiusura a leva viene tenuta nella posizione indicata da due molle interne di torsione.

Fig.2: sollevando la leva, il gancio di bloccaggio viene movimentato verso il riscontro.

Fig.3: premendo la leva, il gancio di bloccaggio va ad impegnarsi con il riscontro fino a raggiungere la posizione di bloccaggio.

Fig.4: per sbloccare, sollevare semplicemente la leva di bloccaggio.

Tutte queste operazioni di aggancio e sgancio della chiusura a leva possono essere effettuate servendosi di una sola mano poiché il gancio di bloccaggio segue nel suo movimento la leva.

TLX.Z-B - Acciaio zincato. Con coppiglia a molla di blocco. 
Elesa
Proprietà dei modelli riservata ai termini di legge. Disegni e immagini non riproducibili se non citando la fonte.

RICHIEDI INFORMAZIONI ALL'ESPERTO