CFD. Cerniere per montanti stretti

Tecnopolimero

Seleziona articolo

loading

Specifiche tecniche

Scorri orizzontalmente
Specifiche principali

Materiale

Tecnopolimero a base poliammidica (PA) alta resilienza, colore nero, finitura mat.

Perno di rotazione

Acciaio INOX AISI 303.

Esecuzioni standard

  • CFD-B: boccole in ottone nichelato con foro filettato.
  • CFD-p: prigionieri filettati in ottone nichelato nel corpo largo, prigionieri filettati in acciaio nichelato nel corpo stretto.
  • CFD-p-B: prigionieri filettati in ottone nichelato e boccole in ottone nichelato con foro filettato.
  • CFD-B-p: boccole in ottone nichelato con foro filettato e prigionieri filettati in acciaio nichelato.
  • CFD-CH-B: fori passanti con sede per viti a testa cilindrica e boccole in ottone nichelato con foro filettato.
  • CFD-CH-p: fori passanti con sede per viti a testa cilindrica e prigionieri filettati in acciaio nichelato.
Informazioni generali

Caratteristiche e applicazioni

La cerniera è composta da due corpi di dimensioni diverse (uno largo e uno stretto) per impiego ad esempio su strutture con telaio o portello di spessore sottile.

Angolo di rotazione (valore approssimativo)

Max 205° (-15° e +190° essendo lo 0° la condizione di complanarità delle superfici interconnesse).

Evitare di oltrepassare l'angolo limite di rotazione per non compromettere le prestazioni meccaniche della cerniera.

Per scegliere il tipo ed il numero di cerniere da utilizzare in ogni applicazione, consultare le Linee Guida.

CFD-B-p - Boccole con foro filettato e prigionieri filettati 
CFD-B-p - Boccole con foro filettato e prigionieri filettati 
Test di resistenzaSollecitazione AssialeSollecitazione RadialeSollecitazione a 90°
CFD-B-p - Boccole con foro filettato e prigionieri filettatiCFD-B-p - Boccole con foro filettato e prigionieri filettatiCFD-B-p - Boccole con foro filettato e prigionieri filettati
DescrizioneCarico massimo di esercizio
Ea [N]
Carico di rottura
Ra [N]
Carico massimo di esercizio
Er [N]
Carico di rottura
Rr [N]
Carico massimo di esercizio
E90 [N]
Carico di rottura
R90 [N]
CFD.30 B-M3606907049060500
CFD.30 p-M3x13707504034030390
CFD.30 p-M3x13-B-M3606904034030390
CFD.30 B-M3-p-M3x13606904034030390
CFD.30 CH-3-B-M310083011072070670
CFD.30 CH-3-p-M3x13607305045030350
CFD.40 B-M416017101501340100700
CFD.40 p-M4x18110123014088050730
CFD.40 p-M4x18-B-M4110123014088050700
CFD.40 B-M4-p-M4x18110123014088050700
CFD.40 CH-4-B-M4120162015012201301110
CFD.40 CH-4-p-M4x181501480140820100860
CFD.48 B-M5260244026017001201640
CFD.48 p-M5x17290177024018401101740
CFD.48 p-M5x17-B-M5260177024017001101640
CFD.48 B-M5-p-M5x17260177024017001101640
CFD.48 CH-5-B-M5330253024018902901870
CFD.48 CH-5-p-M5x1715021701201200110970
CFD.66 B-M6450413032025202202250
CFD.66 p-M6x16470326026017002401580
CFD.66 p-M6x16-B-M6450326026017002201580
CFD.66 B-M6-p-M6x16450326026017002201580
CFD.66 CH-6-B-M6430366041026103102830
CFD.66 CH-6-p-M6x16350309028017701801610
Elesa
Proprietà dei modelli riservata ai termini di legge. Disegni e immagini non riproducibili se non citando la fonte.

RICHIEDI INFORMAZIONI ALL'ESPERTO