Lega di zinco pressofusa
Materiale
Lega di zinco pressofusa.
Colore
Rivestimento resina epossidica nera, finitura mat.
Perno di rotazione
Acciaio INOX AISI 303.
Rondella
Tecnopolimero a base poliammidica (PA).
Esecuzioni standard
- CMMY-D: perno fissato al corpo destro.
- CMMY-S: perno fissato al corpo sinistro.
Angolo di rotazione (valore approssimativo)
Max 270° (-90° e +180° essendo lo 0° la condizione di complanarità delle superfici interconnesse).
Evitare di oltrepassare l'angolo limite di rotazione per non compromettere le prestazioni meccaniche della cerniera.