CFMY-NL Cerniere per portelli rimovibili

con sistema di blocco/sblocco, tecnopolimero

Seleziona articolo

loading

Specifiche tecniche

Scorri orizzontalmente
Specifiche principali

Materiale

  • Corpo cerniera: tecnopolimero a base poliammidica (PA) rinforzato fibra vetro, colore nero, finitura mat.
  • Sistema di blocco/sblocco: tecnopolimero a base acetalica (POM).

Esecuzioni standard

Fori passanti con sede per viti a testa svasata piana.

Angolo di innesto 0 gradi: adatte a creare velocemente una protezione perimetrale o un divisorio facilmente modificabile o spostabile (Fig.1).

Sistema di blocco/sblocco con chiavetta incorporata:

  • CFMY-NL-M-S-0: perno di rotazione fissato al corpo cerniera sinistro.
  • CFMY-NL-M-D-0: perno di rotazione fissato al corpo cerniera destro.

Sistema di blocco/sblocco con sede per chiave esagonale:

  • CFMY-NL-T-S-0: perno di rotazione fissato al corpo cerniera sinistro.
  • CFMY-NL-T-D-0: perno di rotazione fissato al corpo cerniera destro.

Angolo di innesto 90 gradi: adatte a montare/smontare un portello posizionato su una struttura (Fig.2).

Sistema di blocco/sblocco con chiavetta incorporata:

  • CFMY-NL-M-S-90: perno di rotazione fissato al corpo cerniera sinistro.
  • CFMY-NL-M-D-90: perno di rotazione fissato al corpo cerniera destro.

Sistema di blocco/sblocco con sede per chiave esagonale:

  • CFMY-NL-T-S-90: perno di rotazione fissato al corpo cerniera sinistro.
  • CFMY-NL-T-D-90: perno di rotazione fissato al corpo cerniera destro.
CFMY-NL-M-S - Con chiavetta, perno nel corpo sinistro 
CFMY-NL-M-S - Con chiavetta, perno nel corpo sinistro 
Informazioni generali

Angolo di rotazione (valore approssimativo)

Max 195° (-15° e +180° essendo lo 0° la condizione di complanarità delle superfici interconnesse).

Evitare di oltrepassare l'angolo limite di rotazione per non compromettere le prestazioni meccaniche della cerniera.

Per scegliere il tipo ed il numero di cerniere da utilizzare in ogni applicazione, consultare le Linee Guida.

Caratteristiche e applicazioni

La cerniera CFMY-NL è una cerniera per portelli rimovibili dotata di un blocco meccanico, attivabile tramite chiave esagonale o tramite chiavetta, il quale consente di bloccare assialmente tra di loro i due lati della cerniera, impedendo quindi che il portello possa sollevarsi e sfilarsi involontariamente.

Questo blocco meccanico, consente pertanto l'applicazione del prodotto su portelli ad asse orizzontale (tipo botola), impedendone lo sfilo anche in caso di aperture accidentali (Fig.3).

CFMY-NL-M-S - Con chiavetta, perno nel corpo sinistro 
Test di resistenzaSollecitazione Assiale*Sollecitazione RadialeSollecitazione a 90°
CFMY-NL-M-S - Con chiavetta, perno nel corpo sinistroCFMY-NL-M-S - Con chiavetta, perno nel corpo sinistroCFMY-NL-M-S - Con chiavetta, perno nel corpo sinistro
DescrizioneCarico statico limite max
Sa [N]
Carico statico limite max
Sr [N]
Carico statico limite max
S90 [N]
CFMY.60-NL500700700

Il carico statico limite max è il valore oltre il quale il materiale può dar luogo a qualche tipo di cedimento tale da compromettere la funzionalità della cerniera. A questo valore dovrà ovviamente essere applicato un coefficiente che tenga conto dell’importanza e del livello di sicurezza della specifica applicazione.

* in direzione opposta all’accoppiamento dei due lati

Istruzioni d'uso

Istruzioni di montaggio (Fig.4)

Angolo di innesto 0°:

  • installare sul montante il lato cerniera contenente il perno di rotazione
  • calzare la sede della cerniera lato portello sul perno della cerniera lato montante verificando che i due piani siano complanari e che le linee di riferimento sui due lati della cerniera siano allineate
  • a installazione ultimata ruotare di fino a battuta il sistema di blocco (posizione "lock")

Angolo di innesto 90°:

  • installare sul montante il lato cerniera contenente il perno di rotazione
  • calzare la sede della cerniera lato portello sul perno della cerniera lato montante verificando che i due piani siano fra loro ruotati di 90°
  • a installazione ultimata ruotare fino a battuta il sistema di blocco (posizione "lock")

Istruzioni di smontaggio

  • ruotare il sistema di blocco nella posizione "unlock"
  • portare la cerniera nella posizione di innesto (0 o 90°)
  • sollevare il portello così libero con entrambe le mani
CFMY-NL-M-S - Con chiavetta, perno nel corpo sinistro 
CFMY-NL-M-S - Con chiavetta, perno nel corpo sinistro 
Elesa
Proprietà dei modelli riservata ai termini di legge. Disegni e immagini non riproducibili se non citando la fonte.

RICHIEDI INFORMAZIONI ALL'ESPERTO