San - Antimicrobial
Per profilati, SUPER-tecnopolimero
Materiale
SUPER-tecnopolimero a base poliammidica (PA) rinforzato fibra vetro, colore nero o grigio RAL 7040 (C33), finitura mat.
Perno di rotazione
Tecnopolimero autolubrificante a base poliammidica (PA) rinforzato fibra vetro, colore nero.
Esecuzione standard
Fori passanti con sede per viti a testa svasata piana M6.
- CFGY-D: perno di rotazione fissato al corpo cerniera destro.
- CFGY-S: perno di rotazione fissato al corpo cerniera sinistro.
Caratteristiche e applicazioni
Cerniera da utilizzare con profilati da 40 mm, con dimensioni della scanalatura da 8 a 10 mm.
Angolo di rotazione (valore approssimativo)
Max 270° (-90° e +180° essendo lo 0° la condizione di complanarità delle superfici interconnesse).
Evitare di oltrepassare l'angolo limite di rotazione per non compromettere le prestazioni meccaniche della cerniera.
Per scegliere il tipo ed il numero di cerniere da utilizzare in ogni applicazione, consultare le Linee Guida.
| Test di resistenza | Sollecitazione Assiale | Sollecitazione Radiale | Sollecitazione a 90° | |||
| Descrizione | Carico massimo di esercizio Ea [N] | Carico di rottura Ra [N] | Carico massimo di esercizio Er [N] | Carico di rottura Rr [N] | Carico massimo di esercizio E90 [N] | Carico di rottura R90 [N] |
| CFGY.40/40 | 190 | 1020 | 190 | 930 | 170 | 830 |