GN 127 Cerniere con tasselli di registrazione

Lega di zinco pressofusa o acciaio INOX

Seleziona articolo

loading

Specifiche tecniche

Scorri orizzontalmente
Specifiche principali

Versioni

  • Versione H: per registrazione verticale
  • Versione B: per registrazione orizzontale
  • Versione HB: per registrazione sia verticale che orizzontale

Lega di zinco pressofusa

rivestimento in resina epossidica

colore nero, RAL 9005, finitura mat.     SW

colore argento, RAL 9006, finitura mat.     SR

Acciaio INOX AISI 316     A4

sabbiato mat.     GS

Perno di rotazione

Acciaio INOX AISI 316Ti

GN 127-A4-B - Acciaio INOX A4, regolabile in orizzontale 
Informazioni generali

Caratteristiche e applicazioni

Le cerniere GN 127 consentono di posizionare comodamente portelli e telai con possibilità di regolazione fine grazie alla presenza dei tasselli. In questo modo si possono modificare i vani dei portelli e compensare le tolleranze di fabbricazione. Le punte delle frecce indicano il centro del campo di regolazione w.

Le versioni in acciaio INOX sono inoltre generalmente adatte per applicazioni in ambienti particolarmente aggressivi.

GN 127-A4-B - Acciaio INOX A4, regolabile in orizzontale 
GN 127-A4-B - Acciaio INOX A4, regolabile in orizzontale 
Elesa
Proprietà dei modelli riservata ai termini di legge. Disegni e immagini non riproducibili se non citando la fonte.
Ganter

RICHIEDI INFORMAZIONI ALL'ESPERTO

Questo sito è protetto da reCAPTCHA Enterprise e si applicano le Norme sulla privacy e i Termini di servizio di Google.