CFVT. Cerniere con posizioni a scatto

Tecnopolimero

 
 

Seleziona articolo

loading

Specifiche tecniche

Scorri orizzontalmente
Specifiche principali

Materiale

Corpo in tecnopolimero a base poliammidica (PA) rinforzato fibra vetro, colore nero, finitura mat, resistente agli UV.

Molle

Acciaio INOX.

Esecuzioni standard

Montaggio a mezzo di fori passanti con sede per viti a testa cilindrica M5.

  • CFVT-CH-80: posizioni di scatto con angolo -70° /-7° / 80°, coppia resistente 0.7 Nm o 1.2 Nm o 1.7 Nm.
  • CFVT-CH-115: posizioni di scatto con angolo -70° /-7° / 115°, coppia resistente 0.7 Nm o 1.2 Nm o 1.7 Nm.
  • CFVT-CH-150: posizioni di scatto con angolo -70° / -7° / 150°, coppia resistente 0.7 Nm o 1.2 Nm o 1.7 Nm.
  • CFVT-CH: senza posizioni di scatto (rotazione libera).
CFVT-CH-150 - Angoli di scatto -70° /-7° /150° 
Informazioni generali

Angolo di rotazione (valore approssimativo)

Max angolo di rotazione 255° circa (-75° e +180° essendo lo 0° la condizione di complanarità delle superfici interconnesse).

Evitare di oltrepassare l'angolo limite di rotazione per non compromettere le prestazioni meccaniche della cerniera.

CFVT-CH-150 - Angoli di scatto -70° /-7° /150° 

Coppia resistente

La coppia resistente corrisponde alla coppia che deve essere applicata per sbloccare la cerniera nelle posizioni di scatto.

In appositi test, sottoponendo la cerniera a più di 20.000 cicli di apertura e chiusura, i valori della coppia resistente si sono mantenuti invariati.

Caratteristiche e applicazioni

Il dispositivo interno a scatto (brevetto ELESA) consente l'arresto del portello in tre diverse posizioni variabili a seconda dell'esecuzione.

Quando la cerniera si troverà in un range di +/-25° rispetto ad una posizione di scatto, il dispositivo interno tenderà a farle raggiungere una di queste posizioni (Fig.1).Valore rilevato in appositi test senza applicazione di carichi.

Per scegliere il tipo ed il numero di cerniere da utilizzare in ogni applicazione, consultare le Linee Guida.

Test di resistenzaSollecitazione AssialeSollecitazione RadialeSollecitazione a 90°
CFVT-CH-150 - Angoli di scatto -70° /-7° /150°CFVT-CH-150 - Angoli di scatto -70° /-7° /150°CFVT-CH-150 - Angoli di scatto -70° /-7° /150°
DescrizioneCarico massimo di esercizio Ea [N]Carico di rottura Ra [N]Carico massimo di esercizio Er [N]Carico di rottura Rr [N]Carico massimo di esercizio E90 [N]Carico di rottura R90 [N]
CFVT300210040019002501800
Accessori

Accessori a richiesta

  • CA.CFVT.: calottine copriviti in tecnopolimero a base poliestere (PBT), colore nero, finitura mat, facile montaggio a scatto.

CA.CFVT.

CodiceDescrizione
427702CA.CFVT.53-C9
CFVT-CH-150 - Angoli di scatto -70° /-7° /150° 
Elesa
Proprietà dei modelli riservata ai termini di legge. Disegni e immagini non riproducibili se non citando la fonte.

RICHIEDI INFORMAZIONI ALL'ESPERTO