CFA-SL Cerniere con fori ad asola

Tecnopolimero

 
 

Seleziona articolo

loading

Specifiche tecniche

Scorri orizzontalmente
Specifiche principali

Materiale

Tecnopolimero a base poliammidica (PA) alta resilienza, colore nero, finitura mat.

Perno di rotazione

Acciaio INOX AISI 303.

Esecuzioni standard

Asole con foro passante e sede per viti a testa cilindrica che permettono la registrazione durante la fase di fissaggio.

  • CFA-SL-H: per registrazioni orizzontali.
  • CFA-SL-V: per registrazioni verticali.
  • CFA-SL-HV: per registrazioni sia orizzontali che verticali.
Informazioni generali

Angolo di rotazione (valore approssimativo)

Max 215° (-35° e +180° essendo lo 0° la condizione di complanarità delle superfici interconnesse).

Evitare di oltrepassare l'angolo limite di rotazione per non compromettere le prestazioni meccaniche della cerniera.

Per scegliere il tipo ed il numero di cerniere da utilizzare in ogni applicazione, consultare le Linee Guida.

CFA-SL-V - Per registrazioni verticali 
CFA-SL-V - Per registrazioni verticali 
Test di resistenza
Sollecitazione AssialeSollecitazione RadialeSollecitazione a 90°
CFA-SL-V - Per registrazioni verticaliCFA-SL-V - Per registrazioni verticaliCFA-SL-V - Per registrazioni verticali
Carico massimo di esercizio
Ea [N]
Carico di rottura
Ra [N]
Carico massimo di esercizio
Er [N]
Carico di rottura
Rr [N]
Carico massimo di esercizio
E90 [N]
Carico di rottura
R90 [N]
510528049057902603190
Elesa
Proprietà dei modelli riservata ai termini di legge. Disegni e immagini non riproducibili se non citando la fonte.

RICHIEDI INFORMAZIONI ALL'ESPERTO