CFTX-PP Cerniere

Tecnopolimero (polipropilene)

 
 

Seleziona articolo

loading

Specifiche tecniche

Scorri orizzontalmente
Specifiche principali

Materiale

Tecnopolimero a base polipropilenica (PP) rinforzato fibra vetro, colore nero, finitura mat.

Esecuzioni standard

Fori passanti con sede per viti a testa svasata piana.

  • CFTX-PP: con perno di rotazione in acciaio INOX AISI 303.
  • CFTX-PP-TT: con perno di rotazione in titanio grado 2.
Informazioni generali

Angolo di rotazione (valore approssimativo)

Max 200° (-20° e +180° essendo lo 0° la condizione di complanarità delle superfici interconnesse).

Evitare di oltrepassare l'angolo limite di rotazione per non compromettere le prestazioni meccaniche della cerniera.

Per scegliere il tipo ed il numero di cerniere da utilizzare in ogni applicazione, consultare le Linee Guida.

CFTX-PP-TT - Perno in titanio 
CFTX-PP-TT - Perno in titanio 

Caratteristiche e applicazioni

Le cerniere in polipropilene sono particolarmente indi­cate in quei settori dove possono essere soggetti a contatti con agenti chimici e/o frequenti lavaggi con soluzioni detergenti acide o basiche, come nell'industria chimica, di processo, farmaceutica, alimentare, tes­sile e cartaria.

L’esecuzione con perno in titanio grado 2 garantisce il massimo della resistenza chimica ed è indicata per l’utilizzo in ambienti fortemente aggressivi come l’industria galvanica e il settore navale.

Test di resistenzaSollecitazione AssialeSollecitazione RadialeSollecitazione a 90°
CFTX-PP-TT - Perno in titanioCFTX-PP-TT - Perno in titanioCFTX-PP-TT - Perno in titanio
DescrizioneCarico massimo di esercizio
Ea [N]
Carico di rottura
Ra [N]
Carico massimo di esercizio
Er [N]
Carico di rottura
Rr [N]
Carico massimo di esercizio
E90 [N]
Carico di rottura
R90 [N]
CFTX.4020011002001200200600
CFTX.4930017003001400300900
CFTX.65500300050021005001400
Elesa
Proprietà dei modelli riservata ai termini di legge. Disegni e immagini non riproducibili se non citando la fonte.

RICHIEDI INFORMAZIONI ALL'ESPERTO

Questo sito è protetto da reCAPTCHA Enterprise e si applicano le Norme sulla privacy e i Termini di servizio di Google.