CFTX. Cerniere

Tecnopolimero (poliammide)

 
 

Seleziona articolo

loading

Specifiche tecniche

Scorri orizzontalmente
Specifiche principali

Materiale

Tecnopolimero a base poliammidica (PA) rinforzato fibra vetro, colore nero o bianco RAL 9016 (C16), finitura mat.

Perno di rotazione

Tecnopolimero a base acetalica (POM), colore nero o bianco RAL 9016 (C16).

Esecuzioni standard

  • CFTX-SH: fori passanti con sede per viti a testa svasata piana.
  • CFTX-EH: fori passanti con sede esagonale utilizzabili anche per viti a testa cilindrica. Inserendo nell'apposita sede dadi o viti a testa esagonale si ottiene una cerniera con boccola o con prigioniero.
Informazioni generali

Angolo di rotazione (valore approssimativo)

Max 200° (-20° e +180° essendo lo 0° la condizione di complanarità delle superfici interconnesse).

Evitare di oltrepassare l'angolo limite di rotazione per non compromettere le prestazioni meccaniche della cerniera.

Per scegliere il tipo ed il numero di cerniere da utilizzare in ogni applicazione, consultare le Linee Guida.

CFTX-EH - Fori passanti con sede esagonale utilizzabili anche per viti a testa cilindrica 
CFTX-EH - Fori passanti con sede esagonale utilizzabili anche per viti a testa cilindrica 
Test di resistenzaSollecitazione AssialeSollecitazione RadialeSollecitazione a 90°
CFTX-EH - Fori passanti con sede esagonale utilizzabili anche per viti a testa cilindricaCFTX-EH - Fori passanti con sede esagonale utilizzabili anche per viti a testa cilindricaCFTX-EH - Fori passanti con sede esagonale utilizzabili anche per viti a testa cilindrica
DescrizioneCarico massimo di esercizio
Ea [N]
Carico di rottura
Ra [N]
Carico massimo di esercizio
Er [N]
Carico di rottura
Rr [N]
Carico massimo di esercizio
E90 [N]
Carico di rottura
R90 [N]
CFTX.4030015003001500200750
CFTX.49500290040030003001600
CFTX.65800450080044005002200
Elesa
Proprietà dei modelli riservata ai termini di legge. Disegni e immagini non riproducibili se non citando la fonte.

RICHIEDI INFORMAZIONI ALL'ESPERTO

Questo sito è protetto da reCAPTCHA Enterprise e si applicano le Norme sulla privacy e i Termini di servizio di Google.