San - Antimicrobial
SUPER-Tecnopolimero
Materiale
SUPER-tecnopolimero a base poliammidica (PA) rinforzato fibra vetro, colore nero, finitura mat.
Perno di rotazione
Tecnopolimero autolubrificante a base poliammidica (PA) rinforzato fibra vetro, colore nero, finitura mat.
Esecuzioni standard
- CFM-PCN-SH: fori passanti con sedi per viti a testa svasata.
- CFM-PCN-B: boccole in ottone nichelato con foro cieco filettato.
Angolo di rotazione (valore approssimativo)
Max 245° (-65° e +180° essendo lo 0° la condizione di complanarità delle superfici interconnesse), vedi Fig.1.
Evitare di oltrepassare l'angolo limite di rotazione per non compromettere le prestazioni meccaniche della cerniera.
Per scegliere il tipo ed il numero di cerniere da utilizzare in ogni applicazione, consultare le Linee Guida.
Caratteristiche e applicazioni
Le dimensioni contenute, rendono il prodotto di facile installazione.
La cerniera CFM-PCN può essere abbinata alla cerniera con cavo elettrico integrato CFM-PC.
| Test di resistenza | Sollecitazione Assiale | Sollecitazione Radiale | Sollecitazione a 90° | |||
| Descrizione | Carico massimo di esercizio Ea [N] | Carico di rottura Ra [N] | Carico massimo di esercizio Er [N] | Carico di rottura Rr [N] | Carico massimo di esercizio E90 [N] | Carico di rottura R90 [N] |
| CFM.PCN-SH | 900 | 2300 | 1100 | 3700 | 1200 | 3500 |
| CFM.PCN-B | 1500 | 2700 | 1000 | 3400 | 1000 | 2600 |