San - Antimicrobial
Smorzatori di carico
Materiale
Poliuretano.
Esecuzioni standard
Foro passante.
- PES-80: durezza 80 Shore A, colore blu.
- PES-90: durezza 90 Shore A, colore arancio.
- PES-92: durezza 92 Shore A, colore rosso.
Temperatura di esercizio
- Temperatura massima di esercizio in continuo: 60°C.
- Temperatura minima di esercizio in continuo: PES-80 e PES-90: -20°C, PES-92: +15°C.
L’impiego a temperature comprese tra i 60 e i 100°C è tollerato ma prevede una significativa riduzione delle caratteristiche.
Un’esposizione prolungata alla temperatura massima di esercizio può comportare anche un significativo decadimento delle caratteristiche meccaniche rispetto ai valori nominali indicati nei dati tecnici. (vedi dati tecnici).
Caratteristiche e applicazioni
Le molle forate rappresentano un’ottima alternativa alle tradizionali molle metalliche. Garantiscono un' elevata resistenza al carico assiale, evitando rotture improvvise in caso di sovraccarico.
Possono essere impiegate come smorzatori di carico o come elementi di formatura, in particolare trovano largo impiego in processi come imbutitura (fig.1), deformazione lamiera ed espulsori.
Sono inoltre resistenti ad agenti chimici come acidi, grassi e oli. (per dettagli sulla compatibilità chimica si faccia riferimento alla tabella Resistenza agli agenti chimici).
Durante l'applicazione del carico (F1) la molla presenta una zona (h1) di non deformazione e una deformazione massima (d3) proporzionale alla forza F1 applicata.
Curva di carico specifica per ogni diametro.