San - Antimicrobial
Tecnopolimero trasparente
Materiale
Tecnopolimero trasparente a base poliammidica (PA-T). Evitare il contatto con alcool o con miscele di lavaggio contenenti alcool.
Guarnizione di tenuta
Rondella piana gomma sintetica NBR.
Esecuzioni standard
- HFTX.: con mostrina a stella in alluminio anodizzato opaco e punto centrale di livello rosso.
- HFTX/SL: senza mostrina.
Temperatura massima di esercizio in continuo
100°C.
Caratteristiche
La conformazione lenticolare della visiera amplifica e migliora la visibilità anche da posizioni laterali.
Dati tecnici
La coppia di serraggio consigliata in tabella, garantisce una tenuta ottimale mantenendo la guarnizione in posizione corretta.
Nota
Per l'eventuale impiego con altri fluidi additivati, contattare il servizio vendite ELESA.
Accessori a richiesta
Ghiera di ritegno in ottone tipo GH. per montaggio su serbatoi con pareti sottili aventi spessore inferiore a 5 mm.