San - Antimicrobial
Alluminio
Esecuzioni standard
Alluminio, finitura lucida:
- GN 743-A: con riflettore in tecnopolimero (polisulfone PSU).
- GN 743-B: senza riflettore.
Alluminio anodizzato in colore nero:
- GN 743-AS: con riflettore in tecnopolimero (polisulfone PSU).
- GN 743-BS: senza riflettore.
Visiera
Vetro naturale.
Guarnizione
Rondella piana in gomma sintetica NBR.
Temperatura massima di esercizio in continuo
100°C.
Caratteristiche e applicazioni
Le spie di livello GN 743 possono essere utilizzati anche su serbatoi per olio in pressione (dati di resistenza a richiesta).
Accessori a richiesta
Ghiere di ritegno in ottone tipo GH. (solo filettature Gas) per montaggio su serbatoi con pareti sottili aventi spessore inferiore a 5 mm.