AUTO-ASSAINISSEMENT CONTRE LES BACTÉRIES ET LES CHAMPIGNONS
pour profilés de 30 et 40 mm, acier
Matière
Acier zingué.
Bille et ressort
Acier INOX.
Exécutions standards
- GN 965-A: avec une vis à tête cylindrique à six pans creux DIN 912 / ISO 4762 / UNI 5931.
- GN 965-B: avec une vis à tête fraisée à six pans creux DIN 7991 / ISO 10642 / UNI EN ISO 10642.
- GN 965-C: avec une vis à tête ronde à six pans creux ISO 7380 / UNI EN ISO 7380.
- GN 965-D: avec une vis à tête cylindrique basse à six pans creux DIN 7984 / UNI 9327.
Caractéristiques et applications
Les kits de montage GN 965 permettent de fixer les éléments les plus divers aux profilés en aluminium de 30 et 40 mm.
Chaque kit comprend une cheville pour rainures en T GN 506 et la vis.
Le dispositif avec bille et ressort, situé à l'intérieur du tasseau permet son coulissement et évite le dérapage vertical accidentel. Particulièrement indiqués pour fixer les charnières, poignées, inserts etc sur des profilés en aluminium de 30 et 40 mm.