MPI-R10-RF Systèmes magnétiques de mesure

Modalité linéaire et angulaire, transmission de données par radiofréquence

 
 

Sélectionner l'article

loading

Details techniques

Faire défiler horizontalement
Spécifications principales

Boîtier

Technopolymère à base de polyamide (PA) renforcé de verre, couleur noire, finition mate.

Ailette de retenue en technopolymère à base acétalique (POM), couleur noire, finition mate.

Cache avec clavier

Polycarbonate résistant aux graisses, huiles et acides minérales.

Degré de protection

Informations générales

Caractéristiques et applications

Le système de mesure MPI-R10-RF relié au capteur dédié FC-MPI, couplé à la bande magnétique M-BAND-10, est un système complet pour mesurer les déplacements linéaires et angulaires (avec un rayon minimum de 50 mm).

Il est caractérisé par une extrême facilité d'assemblage, permet des alignements et des placements précis et de réduire au minimum le temps et les procédés de production.

  • Facilité maximale de montage et de démontage de l'appareil du panneau grâce au système à ailette de retenue (BREVET ELESA).
  • LCD à 7 chiffres avec 12 mm de hauteur et des caractères spéciaux.
  • Programmable avec 4 touches multifonctions.
  • Visualisation des valeurs en millimètres, pouces et degrés angulaires.
  • Visualisation de mesure absolue ou incrémentale.
  • Jusqu’à 10 valeurs d'offset programmables.
  • Mémorisation et visualisation de 32 cibles de mesure.
  • Batterie au lithium interne à longue durée.
  • Alimentation tampon pendant le remplacement de la batterie
  • Connexion pour connecteur FC-MPI avec système de connexion à déclic pour une insertion et un retrait faciles.

Pour tout renseignement ultérieur consulter le "Manuel d'utilisation"..

MPI-R10-RF - Systèmes magnétiques de mesure 
Caractéristiques mécaniques - électriques
AlimentationBatterie au lithium 1/2 AA 3.6 V (compris dans la fourniture)
Autonomie2.5 ans
AffichageLCD à 7 chiffres avec 12 mm de hauteur et des caractères spéciaux.
Echelle de lecture-199999; 999999
Nombre chiffres décimauxprogrammable
Unité de mesure

millimètres, inch, degrés angulaires

programmable

Rapidité de lecture max.1 ÷ 5 m/s programmable (1)
Résolution (2)0,01 mm - 0,001 in - 0,01°
Précision (3)±0.03 mm
Répétabilité (4)0.0002 x L mm (L = valeur mesurée en mm)
Auto-diagnosticContrôle de la batterie, du capteur, de la présence de la bande magnétique
Degré de protectionIP54 ou IP67
Température d'exercice0 ÷ 50 °C
Température de stockage-20 ÷ +60 °C
Humidité relativemax. 95% à 25 °C sans condensation
Milieu d'utilisationUtilisation interne
Conditions d’utilisationÀ n’utiliser que dans des endroits fermés et abrités
AltitudeJusqu’à 2000 m
Fréquences RF2400-2416MHz

(1) La vitesse de lecture affecte la durée de vie de la batterie.

(2) Résolution: la plus petite variation de longueur que le système peut afficher.

(3) Précision: écart maximal de la valeur mesurée par le système par rapport à la valeur réelle.

(4) Répétabilité: degré de proximité entre une série de mesures du même échantillon, lorsque les mesures individuelles sont effectuées, en laissant les conditions de mesure inchangées.

Système de positionnement rapide

Le système de mesure MPI-R10-RF est mis en réseau avec l'unité de contrôle UC-RF par radiofréquence (RF), constituant un système sans fil pour un positionnement rapide des pièces de la machine ou mesures multi-axiales (fig.4)

La connexion sans fil permet de:

  • lire la position actuelle
  • définir la position cible
  • la configuration de tous les paramètres de fonctionnement.

Le réseau de systèmes de radiofréquences permet à plusieurs machines de coexister dans le même espace sans problèmes d'interférences mutuelles.

Ce système est particulièrement adapté aux applications qui nécessitent des changements de format fréquents, facilitant le réglage correct de la position cible/réelle des pièces de la machine, représentant également un système de sécurité. En effet, même si un seul système de mesure MPI-R10 n'est pas dans la position cible, PLC ne permet pas le démarrage du cycle de production de la machine, afin de ne pas entraîner de rebut de production.

L'installation du système est rapide et facile car les câbles de connexion entre l'unité de contrôle et les indicateurs ne sont pas nécessaires.

Pour tout renseignement consulter le "Manuel d'utilisation".

MPI-R10-RF - Systèmes magnétiques de mesure 
Accessoires

Capteur magnétique avec câble

FC-MPI a commander séparément.

Accessoires sur demande

Bande magnétique M-BAND-10.

Autres exécution

Exécutions spéciales sur demande

L'écran de l'indicateur visuel peut être fourni avec des symboles graphiques, marques ou inscriptions personnalisées.

Instructions d'emploi

Instructions de montage

  • Pratiquer un perçage dans la tôle (épaisseur 0.7÷2 mm) suivant le gabarit indiqué.
  • Eliminez toutes bavures avant d'assembler le boîtier.
  • Insérez la partie inférieure du boîtier dans le trou et pressez jusqu'à la complète insertion à déclic (Fig.1).
MPI-R10-RF - Systèmes magnétiques de mesure 
MPI-R10-RF - Systèmes magnétiques de mesure 

Instructions pour le remplacement de la batterie

  • Enlevez l'indicateur de son support, en exerçant une pression sur l’ailette de retenue et en l'amenant en butée à l'aide d'un tournevis plat (Fig.2).
  • Dévissez la vis autotaraudeuse en acier INOX AISI 304 à six pans creux avec un outil TORX®T06 et enlever la plaquette de fermeture (Fig.3).
  • Remplacez la batterie en faisant attention à ne pas inverser la polarité (voir la position indiquée sur le couvercle).
  • Si la batterie est remplacée en 10 secondes (durée de l’alimentation tampon), les paramètres de configuration ne seront pas perdus.
MPI-R10-RF - Systèmes magnétiques de mesure 
MPI-R10-RF - Systèmes magnétiques de mesure 

* Marque enregistrée par TEXTRON INC.

Compatibilité

Compatibilité

Le système de mesure magnétique version « -W2 » n'est compatible qu'avec le système de mesure magnétique et l'unité de contrôle de la même version « -W2 ».

Elesa
Tous droits de propriété des modèles réservés. Ne pas reproduire les dessins et les photos sans en citer la source.

POSER UNE QUESTION TECHNIQUE