San - Antimicrobial
IEL.N SOFT Poignées fixes champignon
Technopolymère Soft-touch
Matière
Tecnopolymère à base de polypropylène (PP) à haute résilience, recouvert d'élastomère thermoplastique (TPE) "soft-touch" serti chimiquement, dureté 70 Shore A, couleur noire, finition mate.
Revêtement des matières premières adapté au contact alimentaire (FDA CFR.21 et EU 10/2011).
Exécution standard
Trou borgne lisse.
L’accouplement élastique qui se réalise par assemblage à pression sur les arbres à partir de barres tréfilées du commerce en tolérance h9, ne ressent pas des vibrations et empêche le déboîtement de la poignée (voir Données Techniques).
Caractéristiques et applications
Poignées avec revêtement en élastomère "soft-touch": capacité de prise améliorée même en présence d’huile, de graisses et de transpiration de la main. Particulièrement indiquées pour application sur les équipements pour le fitness, les outils de jardinage, les machines pour le déplacement de marchandise, les instruments de précision et les dispositifs pour les personnes à mobilité réduite.
Instructions de montage
Enfilez soigneusement la poignée sur le bout légèrement chanfreiné de l’arbre et faites-la avancer à la main ou à l’aide d’une petite presse jusqu’au fond. Autrement, frapper sur la poignée à l’aide d’un maillet en plastique ou en bois de légers coups secs jusqu’à ce qu’elle n’avance plus. Dans ce cas là, nous vous suggérons de placer sur la poignée un chiffon ou d’autres supports en matière souple afin d’éviter d’en endommager la matière.