CFDX Charnières pour cadres de porte étroits

SUPER-Technopolymères

Sélectionner l'article

loading

Details techniques

Faire défiler horizontalement
Spécifications principales

Matériau

SUPER-technopolymère à base de polyamide (PA) renforcé de verre, couleur noire, finition mate.

Goujon de rotation

SUPER-technopolymère à base de polyamide (PA) renforcé de verre.

Exécutions standard

Pour assemblage avec porte et mât coplanaires (fig.1).

  • CFDX-C-B : écrous en acier INOX avec trou fileté sur le corps étroit (mât), douilles en laiton avec trou fileté borgne sur le corps large (porte).
  • CFDX-C-p : tiges filetées en acier INOX sur le corps étroit (mât), douilles en laiton avec trou fileté borgne sur le corps large (porte).
  • CFDX-C-SH : trous passants avec siège pour vis à tête fraisée sur le corps étroit (mât), douilles en laiton avec trou fileté borgne sur le corps large (porte).

Pour assemblage avec porte (épaisseur maxi = 5 mm) en butée sur le mât (fig.2).

  • CFDX-R-B : écrous en acier INOX avec trou fileté sur le corps étroit (mât), douilles en laiton avec trou fileté borgne sur le corps large (porte).
  • CFDX-R-p : tiges filetées en acier INOX sur le corps étroit (mât), douilles en laiton avec trou fileté borgne sur le corps large (porte).
  • CFDX-R-SH : trous passants avec siège pour vis à tête fraisée sur le corps étroit (mât), douilles en laiton avec trou fileté borgne sur le corps large (porte).
Informations d’ordre général

Caractéristiques et applications

La charnière (modèle déposé) se compose de deux corps de tailles différentes (l'un large et l'autre étroit) destinés, par exemple, à être utilisés sur des structures dotées d'un mât étroit.
Le type d’assemblage rend toute manipulation impropre par des tiers difficile.
Les exécutions SH sont livrées démontées pour faciliter la fixation.

Angle de rotation (valeur approximative)

195° maxi (-5° et +190°, 0° étant la condition de co-planéité des surfaces interreliées). Éviter de dépasser l'angle limite de rotation pour ne pas compromettre les performances mécaniques de la charnière.

Test de

résistance

Sollicitation axialeSollicitation radialeSollicitation avec angle de 90°
__logo__CFDX_AXIAL__
__logo__CFDX_RADIAL__
__logo__CFDX_90__
Description

Charge maximale de
tension Ea [N]

Charge de
rupture Ra [N]
Charge maximale de
tension Er [N]
Charge de
rupture Rr [N]
Charge maximale de
tension E90 [N]
Charge de
rupture R90 [N]
CFDX-C.40-B-M54982 8593991 6334011 373
CFDX-C.40-p-M5x14,53412 9244171 5634051 545

CFDX-C.40-SH.5

4512 7594171 5794731 356

CFDX-C.50-B-M6

7762 8371 2191 7381 7472 165
CFDX-C.50-p-M6x14,57592 5961 2832 2631 7792 591
CFDX-C.50-SH.69692 8361 1523 5561 7632 903
CFDX-C.60-B-M68373 5401 1122 0721 8242 158
CFDX-C.60-p-M6x14,58563 3968961 9971 9332 436
CFDX-C.60-SH.69283 2181 1633 4111 5024 773

Test de

résistance

Sollicitation axialeSollicitation radialeSollicitation avec angle de 90°
__logo__CFDX_AXIAL__
__logo__CFDX_RADIAL__
__logo__CFDX_90__
DescriptionCharge maximale de
tension Ea [N]
Charge de
rupture Ra [N]
Charge maximale de
tension Er [N]
Charge de
rupture Rr [N]
Charge maximale de
tension E90 [N]
Charge de
rupture R90 [N]
CFDX-R.40-B-M55712 5924951 4805551 380
CFDX-R.40-p-M5x14,54272 5624551 6985201 413
CFDX-R.40-SH.54082 8614971 5415251 443
CFDX-R.50-B-M61 1503 0081 2631 7821 7672 422
CFDX-R.50-p-M6x14,59563 2651 3212 6821 7622 640
CFDX-R.50-SH.61 1373 0691 0563 2401 6702 682
CFDX-R.60-B-M69473 1481 2102 3231 5512 286
CFDX-R.60-p-M6x14,56493 0771 1232 0391 9082 492
CFDX-R.60-SH.65563 7411 1963 5841 8314 855
Instructions d'emploi

Instructions de montage (exécutions SH)

  • Fixer le corps étroit sur le mât et le corps large sur la porte.
  • Insérer le goujon de rotation par le côté ne comprenant pas d’élargissement du diamètre jusqu’au blocage dans le corps de la charnière à l’aide d’un outil approprié.
Elesa
Tous droits de propriété des modèles réservés. Ne pas reproduire les dessins et les photos sans en citer la source.

POSER UNE QUESTION TECHNIQUE