CFDX-G Charnières pour cadres de porte étroits

Assemblage sur vitres ou panneaux, SUPER-technopolymère

Sélectionner l'article

loading

Details techniques

Faire défiler horizontalement
Spécifications principales

Matériau

SUPER-technopolymère à base de polyamide (PA) renforcé de verre, couleur noire, finition mate.

Goujon de rotation

SUPER-technopolymère à base de polyamide (PA) renforcé de verre.

Rondelles à palier

Caoutchouc NBR, dureté 70 Shore A (compris dans la livraison). Matière première adaptée au contact alimentaire (FDA CFR.21 et EU 10/2011).

Rondelles planes

Acier INOX A4 UNI 6593-MT (compris dans la livraison).

Exécutions standard

Pour assemblage avec porte et mât coplanaires (fig.1).

  • CFDX-G-C-B : écrous en acier INOX avec trou fileté sur le corps étroit (mât), douilles en laiton avec trou fileté borgne sur le corps large (porte).
  • CFDX-G-C-p : tiges filetées en acier INOX sur le corps étroit (mât), douilles en laiton avec trou fileté borgne sur le corps large (porte).
  • CFDX-G-C-SH : trous passants avec siège pour vis à tête fraisée sur le corps étroit (mât), douilles en laiton avec trou fileté borgne sur le corps large (porte).

Pour assemblage avec porte (épaisseur maxi = 5 mm) en butée sur le mât (fig.2).

  • CFDX-G-R-B : écrous en acier INOX avec trou fileté sur le corps étroit (mât), douilles en laiton avec trou fileté borgne sur le corps large (porte).
  • CFDX-G-R-p : tiges filetées en acier INOX sur le corps étroit (mât), douilles en laiton avec trou fileté borgne sur le corps large (porte).
  • CFDX-G-R-SH : trous passants avec siège pour vis à tête fraisée sur le corps étroit (mât), douilles en laiton avec trou fileté borgne sur le corps large (porte).
Informations d’ordre général

Caractéristiques et applications

La charnière (modèle déposé) se compose de deux corps de tailles différentes (l'un large et l'autre étroit) destinés, par exemple, à être utilisés sur des structures dotées d'un mât étroit. Le type d’assemblage rend toute manipulation impropre par des tiers difficile. Les exécutions SH sont livrées démontées pour faciliter la fixation.

Angle de rotation (valeur approximative)

195° maxi (-5° et 190°, 0° étant la condition de co-planéité des surfaces interreliées). Éviter de dépasser l'angle limite de rotation pour ne pas compromettre les performances mécaniques de la charnière.

Test de

résistance

Sollicitation axialeSollicitation radialeSollicitation avec angle de 90°
__logo__CFDX_AXIAL__
__logo__CFDX_RADIAL__
__logo__CFDX_90__
Description

Charge maximale de
tension Ea [N]

Charge de
rupture Ra [N]
Charge maximale de
tension Er [N]
Charge de
rupture Rr [N]
Charge maximale de
tension E90 [N]
Charge de
rupture R90 [N]
CFDX-G-C.40-B-M54882 54139716133471361
CFDX-G-C.40-p-M5x14,54552 5693621 6794501 458

CFDX-G-C.40-SH.5

4552 8224551 7134921 377

CFDX-G-C.50-B-M6

9092 5671 0512 0341 2112 161
CFDX-G-C.50-p-M6x14,55342 3301 2472 1941 4152 365
CFDX-G-C.50-SH.69212 7951 2382 8181 2992 899
CFDX-G-C.60-B-M68203 5851 1522 0041 6762 481
CFDX-G-C.60-p-M6x14,57983 1061 0641 9041 7472 510
CFDX-G-C.60-SH.61 0723 5601 0923 3261 8774 587

Test de

résistance

Sollicitation axialeSollicitation radialeSollicitation avec angle de 90°
__logo__CFDX_AXIAL__
__logo__CFDX_RADIAL__
__logo__CFDX_90__
Description

Charge maximale de
tension Ea [N]

Charge de
rupture Ra [N]
Charge maximale de
tension Er [N]
Charge de
rupture Rr [N]
Charge maximale de
tension E90 [N]
Charge de
rupture R90 [N]
CFDX-G-R.40-B-M55092 7604961 4795551 437
CFDX-G-R.40-p-M5x14,54912 8455411 5926141 382

CFDX-G-R.40-SH.5

4983 0375371 5626081 434

CFDX-G-R.50-B-M6

8533 5501 1861 5401 7842 430
CFDX-G-R.50-p-M6x14,56062 9381 3932 6251 6752 732
CFDX-G-R.50-SH.67882 9891 2353 2991 4753 210
CFDX-G-R.60-B-M69653 2451 1662 2581 4462 377
CFDX-G-R.60-p-M6x14,57863 1501 1382 0281 5432 631
CFDX-G-R.60-SH.61 1873 5631 1043 3741 5694 784
Instructions d'emploi

Instructions de montage

Pour montage sur vitres ou panneaux :

  • Percer dans la vitre ou le panneau (épaisseur ≥ 4 mm) un trou de Ø 10,5 0,2.
  • Positionner la charnière à l’avant en centrant la contre-pièce (d1) dans le trou.
  • Sur le côté opposé, insérer les rondelles à palier, les rondelles planes et bloquer à l’aide de vis (non comprises dans la livraison).

Pour la version SH :

  • Assembler le côté étroit sur le côté mât et le côté large du côté porte.
  • Insérer le goujon de rotation par le côté ne comprenant pas d’élargissement du diamètre jusqu’au blocage dans le corps de la charnière.
CFDX-G-R-SH - Pour porte et mât non coplanaires, douilles avec trou fileté et trous pour vis à tête fraisée 
Elesa
Tous droits de propriété des modèles réservés. Ne pas reproduire les dessins et les photos sans en citer la source.

POSER UNE QUESTION TECHNIQUE