San - Antimicrobial
HCX-P Indicateurs de niveaux avec protection
Alliage de zinc et technopolymère transparent
Corps
Technopolymère transparent à base de polyamide (PA-T). Haute résistance aux chocs, aux solvants, aux huiles avec additifs, aux hydrocarbures aliphatiques et aromatiques, aux essences, au mazout et aux esters phosphoriques
Evitez le contact avec l’alcool ou avec les mélanges détergents contenant de l’alcool.
Protection
Alliage de zinc, surface avec finition sablée et traitée.
Vis, écrous et rondelles
Acier zingué brillant.
Joints d'étanchéité
A gradin pour l'étanchéité sur la paroi du réservoir et OR sous tête de la vis en caoutchouc synthétique NBR.
Rugosité suggérée de la surface d’appui du joint Ra = 3µm.
Plaquette
Aluminium laqué blanc. Placée dans le siège postérieur prévu à cet effet sans contact direct avec le fluide.
Peut être enlevée de la partie inclinée, avant l'assemblage pour tracer des niveaux ou des indications.
Température maximum d'exercice en continu
90°C (fonctionnement avec huile).
Caractéristiques et performances
Soudage aux ultrasons pour assurer une étanchéité parfaite.
Voyant lenticulaire pour une meilleure visibilité du niveau du fluide.
Des ouvertures spéciales dans la protection offrent le maximum de visibilité du niveau du fluide même des positions latérales.
D'éventuels chocs sont absorbés par la protection qui les décharge directement sur les parois du réservoir.
Données techniques
Au cours de test de laboratoire effectués avec de l'huile minérale type CB68 (selon ISO 3498), à 23°C pour un temps relativement limité, la soudure a resisté jusqu'à 18 bar.
En présence d’autres fluides et en conditions de températures et de pression différentes il est nécessaire de vous adresser au service technique ELESA.
Dans tous les cas, il est conseillé de vérifier que les conditions réelles de fonctionnement soient convenables aux caractéristiques du produit.
Exécutions spéciales sur demande
- Indicateurs avec deux flotteurs rouges à bille.
- Indicateurs avec joints d'étanchéité (NBR ou FKM) cylindriques ou à gradin (au lieu des joints OR) pour le montage sur des réservoirs ayant des surfaces rugueuses ou non parfaitement plates.
Accessoires sur demande
Si l'accès à l'intérieur du réservoir n'est pas possible ou si la paroi du réservoir est trop fine, on peut utiliser les vis avec le Fast Mounting Kit