San - Antimicrobial
Pour profilés, SUPER-Technopolymères
Matière
SUPER-technopolymère à base de polyamide (PA) renforcé de fibre de verre, couleur noire ou grise RAL 7040 (C33) finition mate.
Goujon de rotation
Technopolymère autolubrifiant à base de polyamide (PA) renforcé de fibre de verre, couleur noire.
Exécution standard
Trous passants avec siège pour vis à tête fraisée plate M6.
- CFGY-D: Goujon de charnière fixé au corps de charnière droit.
- CFGY-S: goujon de charnière fixé au corps de charnière gauche.
Caractéristiques et applications
Charnière utilisable avec des profilés de dimension de 40 mm, avec dimension de guide de 8 à 10 mm.
Angle de rotation (valeur approximative)
Max 270° (-90° et +180° étant 0° la condition de co-planéité des surfaces interconnectées).
Evitez de dépasser l'angle limite de rotation pour ne pas compromettre les performances mécaniques de la charnière.
Pour choisir le modèle et la quantité de charnières convenables à votre application voir les Indications Générales.
| Essais de résistance | Sollicitation Axiale | Sollicitation Radiale | Sollicitation avec angle de 90° | |||
| Description | Charge maximum d'exercice Ea [N] | Charge de rupture Ra [N] | Charge maximum d'exercice Er [N] | Charge de rupture Rr [N] | Charge maximum d'exercice E90 [N] | Charge de rupture R90 [N] |
| CFGY.40/40 | 190 | 1020 | 190 | 930 | 170 | 830 |