GN 278.1 Eléments porte-dispositifs

pour actionneurs linéaires, aluminium

Sélectionner l'article

loading

Details techniques

Faire défiler horizontalement
Spécifications principales

Types

  • Type OZ: Sans gradin de centrage (lisse)
  • Type MZ: avec bague de centrage en relief
  • Type AV: avec dents extérieures
  • Type IV: avec dents intérieures

Spécifications principales

Aluminium

Revêtement en résine époxy

Noir, RAL 9005, finition texturée     SW

Palier à douille

Plastique (PTFE)

Vis à tête cylindrique DIN 912

Acier INOX AISI 304

Ecrou hexagonal DIN 985

Acier INOX AISI 304

Auto-bloquant via un anneau en polyamide

Informations générales

Caractéristiques et applications

Les noix de serrage pivotantes pour actionneur linéaire GN 278.1 sont basées sur les dispositifs de serrage pivotants. Les trous de fixation fournis en supplément sont destinés à la connexion du curseur d’un actionneur linéaire. Les trous avec la désignation G sont dotés de paliers à douille.

Avec l’emplacement de la vis z, le jeu du trou de guidage d1 peut être ajusté ou les noix de serrage pour actionneur linéaire peuvent être fixées après ajustement.

Pour un serrage rapide sans outils, la vis à tête cylindrique peut être remplacée par un levier manuel réglable GN 911.

GN 278.1-G-MZ - Avec palier à douille, avec bague de centrage 
Accessoire

Accessoire

Manettes indexables GN 911 .

Elesa
Tous droits de propriété des modèles réservés. Ne pas reproduire les dessins et les photos sans en citer la source.
Ganter

POSER UNE QUESTION TECHNIQUE

Ce site est protégé par reCAPTCHA Enterprise et la politique de confidentialité et les conditions d'utilisation de Google s'appliquent.