San - Antimicrobial
pour actionneurs linéaires, aluminium
Types
- Type OZ: Sans gradin de centrage (lisse)
- Type MZ: avec bague de centrage en relief
- Type AV: avec dents extérieures
- Type IV: avec dents intérieures
Spécifications principales
Aluminium
Revêtement en résine époxy
Noir, RAL 9005, finition texturée SW
Palier à douille
Plastique (PTFE)
Vis à tête cylindrique DIN 912
Acier INOX AISI 304
Ecrou hexagonal DIN 985
Acier INOX AISI 304
Auto-bloquant via un anneau en polyamide
Caractéristiques et applications
Les noix de serrage pivotantes pour actionneur linéaire GN 278.1 sont basées sur les dispositifs de serrage pivotants. Les trous de fixation fournis en supplément sont destinés à la connexion du curseur d’un actionneur linéaire. Les trous avec la désignation G sont dotés de paliers à douille.
Avec l’emplacement de la vis z, le jeu du trou de guidage d1 peut être ajusté ou les noix de serrage pour actionneur linéaire peuvent être fixées après ajustement.
Pour un serrage rapide sans outils, la vis à tête cylindrique peut être remplacée par un levier manuel réglable GN 911.