GN 7330 Poignées encastrables

pour montage avec des vis, avec ou sans joint d’étanchéité, alliage de zinc

 
 

Sélectionner l'article

loading

Details techniques

Faire défiler horizontalement
Spécifications principales

Matière

Alliage de zinc moulé sous pression, revêtement en résine époxy, couleur noire RAL 9005 (SW) ou grise RAL 9006 (SR), finition mate.

Joint d’étanchéité

Caoutchouc synthétique NBR de couleur noire, collé au corps de la poignée.

Vis (seulement pour GN 7330-A)

Acier INOX AISI 304 à tête fraisée plate avec revêtement en polyamide sous la tête.

Protection IP

Degré de protection IP 66 selon Tableau EN 60529.

(seulement pour les exécutions avec joint d'étanchéité).

Exécutions standards

Montage frontal au moyen de trous passants pour vis M5 à tête fraisée plate incluses dans la fourniture :

  • GN 7330-A-1: sans joint d'étanchéité.
  • GN 7330-A-2: avec joint d'étanchéité.

Montage à l’arrière au moyen de 4 vis M5 soudées au corps de la poignée :

  • GN 7330-C-1: sans joint d'étanchéité.
  • GN 7330-C-2: avec joint d'étanchéité.
GN 7330-C-1 - Assemblage postérieur, sans joint d 
Instructions d'emploi

Instructions d'assemblage

Voir "Gabarit de perçage" pour obtenir le siège de la poignée.

GN 7330-C-1 - Assemblage postérieur, sans joint d 
 l7m1
GN 7330-12788+1100
GN 7330-155115+1128
Elesa
Tous droits de propriété des modèles réservés. Ne pas reproduire les dessins et les photos sans en citer la source.
Ganter

POSER UNE QUESTION TECHNIQUE