RDB Eléments dentés de blocage

SUPER-Technopolymères

Sélectionner l'article

loading

Details techniques

Faire défiler horizontalement
Spécifications principales

Matière

SUPER-technopolymère spécial à base de polyamide (PA) renforcé de fibre de verre, couleur noire, finition mate.

Exécutions standards

Trou central passant lisse et deux trous pour les goujons antirotation de la plaque.

  • RDB-F: assemblage frontal au moyen de deux trous pour vis à tête cylindrique.
  • RDB-CF: avec boîtier intégré, assemblage frontal au moyen de deux trous pour vis à tête cylindrique.
  • RDB-B: montage postérieur au moyen de deux trous passants et deux écrous hexagonaux en acier INOX (compris dans la fourniture).
  • RDB-CB: avec boîtier intégré, montage postérieur au moyen de deux trous passants et deux écrous hexagonaux en acier INOX (compris dans la fourniture).
Informations générales

Caractéristiques et applications

Les éléments dentés de blocage RDB-F et RDB-B, couplés entre eux ou avec les exécutions RDB-CF ou RDB-CB, permettent de bloquer la position de deux composants qui pivotent autour d’un axe.

L’angle de blocage est réglable par pas de 6°. Vérifier que lors du montage il n’y ait aucune interférence entre le moyeu de l’élément de serrage et les vis, les écrous ou d’autres éléments de fixation des éléments dentés. Les éléments de fixation doivent être choisis et dimensionnés selon le diamètre du moyeu de l’élément de serrage.

RDB-F - Assemblage frontal, trous pour vis à tête cylindrique  
Accessoires

Accessoires sur demande

ML-RDB : ressorts de poussée en acier INOX AISI 301 pour faciliter la séparation des éléments dentés de blocage.

Elesa
Tous droits de propriété des modèles réservés. Ne pas reproduire les dessins et les photos sans en citer la source.

POSER UNE QUESTION TECHNIQUE