CMUF Charnières à friction réglable Ganter Norm GN 437

Alliage de zinc

 
 

Sélectionner l'article

loading

Details techniques

Faire défiler horizontalement
Spécifications principales

Matière

Alliage de zinc moulé sous pression.

Eléments coniques à friction

Technopolymère à base acétalique (POM).

Vis et écrou de réglage

Acier zingué.

Exécutions standards

  • CMUF-SR: revêtement en résine époxy, couleur grise claire RAL 9006, finition mate.
  • CMUF-SW: revêtement en résine époxy, couleur noire RAL 9005, finition mate.

Température d'exercice

80°C.

Informations générales

Caractéristiques et applications

Le couple de freinage peut être modifié au moyen de la vis axiale de réglage agissant sur le frottement des deux éléments coniques.

Angle de rotation (valeur approximative)

Max 270° (-90° et +180° étant 0° la condition de co-planéité des surfaces interconnectées).

CMUF-SR - Revêtement en résine époxy, couleur grise claire RAL 9006, finition mate 
CMUF-SR - Revêtement en résine époxy, couleur grise claire RAL 9006, finition mate 
Elesa
Tous droits de propriété des modèles réservés. Ne pas reproduire les dessins et les photos sans en citer la source.

POSER UNE QUESTION TECHNIQUE